JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 812 Sauterelles Acier, manette d'actionnement verticale, avec base de montage à bride double

Photo

GN 812 Sauterelles, acier, manette d'actionnement verticale, avec base de montage à bride double Type: EV - Bras de serrage solide, avec fermoir pour soudage
Type: EV - Bras de serrage solide, avec fermoir pour soudage
GN 812 Sauterelles, acier, manette d'actionnement verticale, avec base de montage à bride double Type: EV - Bras de serrage solide, avec fermoir pour soudage GN 812 Sauterelles, acier, manette d'actionnement verticale, avec base de montage à bride double Type: AV - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride GN 812 Sauterelles, acier, manette d'actionnement verticale, avec base de montage à bride double Type: CV - Bras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1

Description du produit

Information

Les sauterelles GN 812 fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le même sens. Elles peuvent être montées en deux plans via la base de montage à bride double et requièrent moins d'espace pour le serrage car le bras de serrage et le levier d'actionnement se déplace dans des sens opposés.

Dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type AV), les sauterelles peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Une vis de serrage avec pointe en caoutchouc néoprène est également incluse pour le type CV.

Les sauterelles de type EV peuvent être utilisées soit en soudant le fermoir qui peut ensuite recevoir un composant de fixation spécifique à l'application.

Spécifications

Pièces en tôle
Acier cémenté C10
zingué, passivé bleu


Goupilles de roulement trempées


Rivets à roulements durcis


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


Vis de serrage GN 708.1, type A

  • Acier zingué
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 812 Sauterelles, acier, manette d'actionnement verticale, avec base de montage à bride double schéma

Options d'article/Tableau

Type

AVBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride
CVBras de serrage à fourche, avec deux rondelles à bride et une vis de serrage GN 708.1
EVBras de serrage solide, avec fermoir pour soudage
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
a ≈b1b2b3b4d1d2eh1h2h3h4h5
max.
2001200343538358,5M 86,53715476172952
30019004248485110,4M 108,546198108203579,5
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1l2l3
max.
l4m1m2m3m4m5r ≈s1s2w
Réglable
gamme
2001585976681626111611963621
300194749577283011,530121223821

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
28,73
plus TVA 5,46 €
brute 34,19 €
En stock
Poids: 0,420 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes