GN 812 Cepos de palanca Acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje de brida doble

Cepos de palanca GN 812: Acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje de brida doble
Tipo: EV - Brazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 812 funcionan con arreglo al principio de la palanca acodada, moviéndose la palanca y el brazo de sujeción en la misma dirección. Pueden montarse en dos planos gracias a la base de montaje con brida doble y requieren menos espacio para la acción de apriete, debido a que el brazo de sujeción y la palanca de accionamiento se mueven en direcciones opuestas.

Con los cepos de palanca con brazo de sujeción en horquilla y dos arandelas embridadas (tipo AV) se puede utilizar un tornillo de apriete específico para la aplicación. También se incluye un tornillo de apriete con punta de caucho de neopreno para el tipo CV.

Los cepos de palanca del tipo EV se pueden utilizar soldando la abrazadera suministrada, de modo que se pueda utilizar un componente de fijación específico de la aplicación.

Especificación

  • Piezas de chapa
    Acero cementado C10
    Zincado, pasivado azul

  • Pernos de cojinete revenidos

  • Casquillos de cojinete cementados

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Empuñadura
    Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo

  • Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A
    • Acero, zincado
    • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Accesorio

Soportes para tornillos de apriete GN 801

Ocultar dibujo técnico
GN 812 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje de brida doble Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AVBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
CVBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
EVBrazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
a ≈b1b2b3b4d1d2eh1h2h3h4h5
máx.
2001200343538358,5M 86,53715476172952
30019004248485110,4M 108,546198108203579,5
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2l3
máx.
l4m1m2m3m4m5r ≈s1s2w
Rango
de ajuste
2001585976681626111611963621
300194749577283011,530121223821

Estructura y precio

Tamaño
Tipo



Tamaño
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
29,59
más IVA 5,62 €
bruto 35,21 €
En stock
Peso: 0,420 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 812-200-AVGN 812-200-CVGN 812-200-EVGN 812-300-AVGN 812-300-CVGN 812-300-EV