GN 343.2 Pieds de machine Acier, avec goujon fileté

GN 343.2 Pieds de machine, acier, avec goujon fileté Type: OS - sans capuchon en plastique
Type: OS - sans capuchon en plastique

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

ESD

Famille de produits ESD

Les pièces standard ESD sont fabriquées dans des matériaux conducteurs ce qui aide à supprimer les charges statiques. Elles sont utilisées dans des applications dans lesquelles des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.

  • propriétés antistatiques
  • en conformité avec la norme IEC 61340-5-1
Montrer tous les produits ESD

Description du produit

La charge statique des pieds de machine 343.2 est limitée par la capacité de charge de la rotule radiale/du goujon fileté (résistance à la traction de classe 5.8).

Les valeurs de charge statique indiquées dans le tableau font référence à une charge verticale nette par rapport au pied de machine. Dans des conditions de fonctionnement normales, il n'est pas rare que des charges latérales ou angulaires soient appliquées, ce qui réduit significativement la capacité de charge et doit être pris en compte.

Les pieds de machine GN 343.2 ne sont pas démontables.

Spécifications

Acier
Classe 5.8 de résistance à la traction
zingué, passivé bleu


Type KS/KSE
Capuchon en plastique polyacétal (POM)

  • KS : blanc (couleur naturelle) RAL 9001
  • KSE : noir, électriquement conducteur
    Résistivité superficielle < 106Ω
    Volume resistivity < 107Ω
    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Type KR/KRE
Capuchon plastique élastomère (TPE)
78 Shore A ≈

  • KR : noir
  • KRE : noir, électriquement conducteur
    Résistivité superficielle < 106Ω
    Volume resistivity < 107Ω
    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 343.2 Pieds de machine, acier, avec goujon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Type

OSsans capuchon en plastique
KSavec capuchon en plastique, coulissant
KRavec capuchon en plastique, anti-dérapant
KSEavec capuchon en plastique, coulissant, électriquement conducteur (antistatique)
KREavec capuchon en plastique, anti-dérapant, électriquement conducteur (antistatique)
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2l3l4l5A/FCharge statique en kN
(voir Information)
Type OS, KS, KSE


Type KR, KRE
25M 6-4050631920,545,5127,51
25M 8-4050631920,545,512141
25M 10-5063801920,545,512231
32M 8-4050632324,556,512142
32M 10-5063802324,556,515232
32M 12-63801002324,556,515332
40M 8-5063802627,567,515143
40M 10-5063802627,567,515233
40M 12-63801002627,567,517333
50M 8-5063802829,578,515145
50M 10-5063802829,578,515235
50M 12-63801002829,578,517335
50M 16-63801002829,578,517405
60M 10-5063803637,58,51017237
60M 12-63801003637,58,51017337
60M 16-801001253637,58,51024627
60M 20M 24981381583637,58,51024957

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type





Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type





Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,54
plus TVA 0,86 €
brute 5,40 €
En stock
Poids: 0,055 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.