GN 635 Écrous papillon

GN 635 Écrous papillon, plastique Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat
ELESA original design
code: ESN.
Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

La conception et la manipulation des écrous papillon GN 635 est conforme aux exigences et revendications de la gamme de produits Ergostyle®.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé mat
    similaire à RAL 7021

Douille
Laiton


Couleur du capuchon :
gris foncé, RAL 7021, finition matDSGDSG
orange, RAL 2004, finition matDORDOR
gris, RAL 7035, finition matDGRDGR
jaune, RAL 1021, finition matDGBDGB
bleu, RAL 5024, finition matDBLDBL
rouge, RAL 3000, finition matDRTDRT
vert, RAL 6017, finition matDGNDGN


RoHS

Masquer schéma technique
GN 635 Écrous papillon, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
rd1d2d4bh1h2h3h4
27,5M 6M 816128286,51825
35M 8M 102015103682032

Configuration et prix

Rayon de la poignée r
Filetage d1
Type

Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Caractéristiques

Rayon de la poignée r
Filetage d1
Type

Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,75
plus TVA 0,52 €
brute 3,27 €
En stock
ELESA Code: 225236-C6
Description: ESN.55-B M6-C6
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.