GN 603 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en plastique, douille en laiton

GN 603 Manettes indexables, plastique, douille en laiton Couleur du bouton de déverrouillage: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant
ELESA original design
code: ERX.
Couleur du bouton de déverrouillage: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Comme tous les produits de la famille Ergostyle®, les manettes indexables GN 603 sont réputées pour leur style mais aussi pour leur forme ergonomique.

Comme toutes les manettes indexables, elles sont idéales pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner la manette dans une position particulière. L'insert central est relié à la manette par des dentelures faciles à libérer.

Le bouton de déverrouillage facilite le débrayage. Son utilisation est limitée aux applications pour lesquelles le démontage du levier n'est pas nécessaire pour l'installation.

Spécifications

Poignée
Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé, mat, similaire à RAL 7021

Couleur du bouton de déverrouillage :

  • gris foncé, RAL 7021, brillantDSGDSG
  • orange, RAL 2004, brillantDORDOR
  • gris, RAL 7035, brillantDGRDGR
  • jaune, RAL 1021, brillantDGBDGB
  • bleu, RAL 5024, brillantDBLDBL
  • rouge, RAL 3000, brillantDRTDRT
  • vert, RAL 6017, brillantDGNDGN

Douille filetée
Laiton


RoHS

Masquer schéma technique
GN 603 Manettes indexables, plastique, douille en laiton schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d2d3h1h2h3h4
Course
t
min.
30M 3M 4M 5M 61215,529,56303,510
44M 5M 6--1215,529,5632,53,510
63M 6M 8M 10-151937,5843413
78M 8M 10M 12-1923471254417
95M 10M 12M 14-21,526,554,51364,54,520
108M 12M 14M 16-253054,51165,54,520

Configuration et prix

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Couleur du bouton de déverrouillage
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Couleur du bouton de déverrouillage
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,15
plus TVA 0,41 €
brute 2,56 €
En stock
ELESA Code: 233061-C1
Description: ERX.30-B M3-C1
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.