JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 343.7 Pieds de machine Pied en plastique, filetage femelle en inox

Photo

GN 343.7 Pieds de machine, pied en plastique, filetage femelle en inox Type: A - sans sous-couche en caoutchouc
Type: A - sans sous-couche en caoutchouc
GN 343.7 Pieds de machine, pied en plastique, filetage femelle en inox Type: A - sans sous-couche en caoutchouc GN 343.7 Pieds de machine, pied en plastique, filetage femelle en inox Type: G - avec sous-couche en caoutchouc
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 343.7 peuvent supporter des charges statiques élevées grâce à l'utilisation d'un matériau plastique de haute densité, associé à une conception qui répartit la charge sur une plus grande surface.

Le dépassement des valeurs statiques spécifiées dans le tableau ci-dessus peut entraîner la défaillance du composant en plastique.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais de charge au cours desquels un nombre défini de pieds de machine ont été soumis à une charge verticale pendant une durée définie.

Dans des conditions de fonctionnement normales, il n'est pas rare que des charges latérales ou angulaires soient appliquées, ce qui réduit significativement la capacité de charge et doit être pris en compte.

Les pieds de machine GN 343.7 sont fournis assemblés, mais sont amovibles.

Spécifications

  • Pied
    Plastique, polyamide (Polyamide PA)
    • renforcé de fibre de verre
    • noir mat
    • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

  • Filetage femelle
    Inox AISI 303

  • Sous-couche en caoutchouc (NBR)
    70 Shore A, noir

RoHS

Sur demande

Version ESD
(capuchon en plastique conducteur pour éviter
les charges électrostatiques ;
voir également GN 343.5
type KSE/type KRE)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 343.7 Pieds de machine, pied en plastique, filetage femelle en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans sous-couche en caoutchouc
Gavec sous-couche en caoutchouc
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l2l3A/FtCharge statique en kN
(voir Information)
Type A


Type G
25M 6M 818,5412951
32M 8-22,5512972
32M 10-22,551510,572
40M 10-25,561510,5103
40M 12-25,561711,5103
50M 10-27,571510,5104
50M 12-27,571711,5104
60M 12-35,58,51711,5146
60M 16-35,58,52416146

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,71
plus TVA 0,51 €
brute 3,22 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,08 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 343.7-25-M6-AGN 343.7-25-M6-GGN 343.7-25-M8-AGN 343.7-25-M8-GGN 343.7-32-M8-AGN 343.7-32-M8-GGN 343.7-32-M10-AGN 343.7-32-M10-GGN 343.7-40-M10-AGN 343.7-40-M10-GGN 343.7-40-M12-AGN 343.7-40-M12-GGN 343.7-50-M10-AGN 343.7-50-M10-GGN 343.7-50-M12-AGN 343.7-50-M12-GGN 343.7-60-M12-AGN 343.7-60-M12-GGN 343.7-60-M16-AGN 343.7-60-M16-G

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes