GN 343.7 Patas de nivelación Pata de plástico, rosca hembra de acero inoxidable

Patas de nivelación  GN 343.7: Pata de plástico, rosca hembra de acero inoxidable
Tipo: A - sin base de caucho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 343.7 pueden soportar cargas estáticas elevadas gracias al uso de un material plástico de alta densidad, combinado con un diseño que distribuye la carga sobre una superficie mayor.

Si se superan los valores estáticos especificados en la tabla pueden producirse deformaciones del componente de plástico.

Los valores indicados se han obtenido por medio de una serie de pruebas de carga consistentes en someter un número determinado de patas de nivelación a una carga vertical durante un período de tiempo definido.

En condiciones normales de trabajo, es probable que la carga sea lateral o angular, de modo que la capacidad de carga se reduciría considerablemente, lo cual se debe tener en cuenta.

Las patas de nivelación GN 343.7 se entregan montadas, pero pueden desmontarse.

Especificación

  • Pata
    Plástico, poliamida (Poliamida PA)
    • reforzado con fibra de vidrio
    • negro, mate
    • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

  • Rosca hembra
    Acero inoxidable AISI 303

  • Base de caucho (NBR)
    70 Shore A, negro

RoHS

Bajo pedido

Modelo ESD
(tapa de plástico conductivo para evitar
cargas electrostáticas;
ver también GN 343.5
tipo KSE / KRE)

Ocultar dibujo técnico
GN 343.7 Patas de nivelación, pata de plástico, rosca hembra de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin base de caucho
Gcon base de caucho
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l2l3A/FtCarga estática en kN
(ver Información)
Tipo A


Tipo G
25M 6M 818,5412951
32M 8-22,5512972
32M 10-22,551510,572
40M 10-25,561510,5103
40M 12-25,561711,5103
50M 10-27,571510,5104
50M 12-27,571711,5104
60M 12-35,58,51711,5146
60M 16-35,58,52416146

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Tipo


Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,91
más IVA 0,55 €
bruto 3,46 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,08 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 343.7-25-M6-AGN 343.7-25-M6-GGN 343.7-25-M8-AGN 343.7-25-M8-GGN 343.7-32-M8-AGN 343.7-32-M8-GGN 343.7-32-M10-AGN 343.7-32-M10-GGN 343.7-40-M10-AGN 343.7-40-M10-GGN 343.7-40-M12-AGN 343.7-40-M12-GGN 343.7-50-M10-AGN 343.7-50-M10-GGN 343.7-50-M12-AGN 343.7-50-M12-GGN 343.7-60-M12-AGN 343.7-60-M12-GGN 343.7-60-M16-AGN 343.7-60-M16-G