GN 343.7 Piedini di livellamento Piedino in plastica, filettatura interna in acciaio INOX

GN 343.7 Piedini di livellamento, piedino in plastica, filettatura interna in acciaio INOX Tipo: A - Senza disco antiscivolo
Tipo: A - Senza disco antiscivolo

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 343.7 sono in grado di sopportare carichi statici elevati grazie all'uso di un materiale plastico ad alta densità e a un design che distribuisce il carico su una superficie più ampia.

Il superamento dei valori statici specificati nella tabella precedente può provocare il cedimento del componente in plastica.

I valori sopra indicati sono il risultato di una serie di prove di carico in cui un certo numero di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico verticale per un periodo di tempo definito.

In condizioni di esercizio normali è necessario tener conto delle frequenti sollecitazioni laterali o angolari che riducono notevolmente la capacità di carico.

I piedini di livellamento GN 343.7 vengono forniti montati, ma sono rimovibili.

Specifiche

  • Piedino
    Plastica, poliammide (Poliammide PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Nero, finitura matt
    • Resistente a temperature fino a 100 °C

  • Filettatura interna
    Acciaio INOX AISI 303

  • Disco antiscivolo (NBR)
    70 Shore A, nero

RoHS

Su richiesta

Versione ESD
(protezione in plastica conduttiva per evitare
le cariche elettrostatiche;
vedere anche GN 343.5
tipo KSE / tipo KRE)

Nascondi disegno tecnico
GN 343.7 Piedini di livellamento, piedino in plastica, filettatura interna in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza disco antiscivolo
GCon disco antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l2l3A/FtCarico statico in kN
(vedere informazioni)
Tipo A


Tipo G
25M 6M 818,5412951
32M 8-22,5512972
32M 10-22,551510,572
40M 10-25,561510,5103
40M 12-25,561711,5103
50M 10-27,571510,5104
50M 12-27,571711,5104
60M 12-35,58,51711,5146
60M 16-35,58,52416146

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Tipo


Diametro piedino d1
Filettatura d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,91
più IVA 0,55 €
lordo 3,46 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,08 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 343.7-25-M6-AGN 343.7-25-M6-GGN 343.7-25-M8-AGN 343.7-25-M8-GGN 343.7-32-M8-AGN 343.7-32-M8-GGN 343.7-32-M10-AGN 343.7-32-M10-GGN 343.7-40-M10-AGN 343.7-40-M10-GGN 343.7-40-M12-AGN 343.7-40-M12-GGN 343.7-50-M10-AGN 343.7-50-M10-GGN 343.7-50-M12-AGN 343.7-50-M12-GGN 343.7-60-M12-AGN 343.7-60-M12-GGN 343.7-60-M16-AGN 343.7-60-M16-G