Produktbeschreibung
Die Gelenkfüße GN 343.7 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.
Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen.
Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurden.
Abhängig vom Einsatz- und Belastungsfall muss jedoch mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden, so dass die zulässige Belastbarkeit unter der in der Tabelle angegebenen Wert liegt.
Die Gelenkfüße GN 343.7 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.
Ausführung
- Fuß
Kunststoff, Polyamid (Polyamid PA)- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Gewindebuchse
Edelstahl 1.4305
- Gummiauflage (NBR)
70 Shore A, schwarz
RoHS
Auf Anfrage
ESD-Ausführung
(leitfähiger Kunststoff zur Vermeidung
statischer Aufladung;
siehe auch GN 343.5
Form KSE / Form KRE)