Description du produit
Les pieds de machine GN 343.8 peuvent supporter des charges statiques élevées grâce à l'utilisation d'un matériau plastique de haute densité, associé à une conception qui répartit la charge sur une plus grande surface.
Le dépassement des valeurs statiques spécifiées dans le tableau ci-dessus peut entraîner la défaillance du composant en plastique.
Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais de charge au cours desquels un nombre défini de pieds de machine ont été soumis à une charge verticale pendant une durée définie.
Dans des conditions de fonctionnement normales, il n'est pas rare que des charges latérales ou angulaires soient appliquées, ce qui réduit significativement la capacité de charge et doit être pris en compte.
Les pieds de machine GN 343.8 sont fournis assemblés, mais sont amovibles.
Spécifications
- Pied
Plastique, polyamide (Polyamide PA)- renforcé de fibre de verre
- noir mat
- résistant aux températures jusqu'à 100 °C
- Goujon fileté
Inox AISI 303
- Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox AISI 304
- Sous-couche en caoutchouc (NBR)
70 Shore A, noir
RoHS
Sur demande
Version ESD
(capuchon en plastique conducteur pour éviter
les charges électrostatiques ;
voir également GN 343.6
type KSE/type KRE)