GN 343.7 Säätöjalat Jalka muovia, sisäkierre ruostumatonta terästä

Säätöjalat  GN 343.7: Jalka muovia, sisäkierre ruostumatonta terästä
Tyyppi: A - ilman kumialustaa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 343.7 -säätöjalat kestävät suuria staattisia kuormia käytetyn suuritiheyksisen muovimateriaalin ja kuorman laajemmalle alueelle jakavan muotoilun ansiosta.

Yllä olevassa taulukossa ilmoitettujen staattisen kuorman arvojen ylittäminen voi johtaa muovikomponentin vioittumiseen.

Yllä esitetyt arvot perustuvat kuormitustestaussarjoihin, joissa tiettyyn määrään säätöjalkoja kohdistettiin pystysuora kuorma määrätyn ajan.

Normaaleissa käyttöolosuhteissa sivusuuntainen tai kulmittainen kuorma ei ole epätavallinen ilmiö, jolloin kuormituskapasiteetti merkittävästi vähenee, mikä tulee myös huomioida.

GN 343.7 -säätöjalat toimitetaan koottuina, mutta ne voidaan purkaa.

Tekninen eritelmä

  • Jalka
    Muovi, polyamidi (polyamidi PA)
    • lasikuituvahvistettu
    • musta, matta
    • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

  • Sisäkierre
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Kumiupote (NBR)
    70 Shore A, musta

RoHS

Tilauksesta

ESD-versio
(johtava muovikansi
sähköstaattisen latautumisen välttämiseksi,
ks. myös GN 343.5
tyyppi KSE / tyyppi KRE)

Piilota tekninen piirros
GN 343.7 Säätöjalat, jalka muovia, sisäkierre ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kumialustaa
Gkumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l2l3avainväli A/FtStaattinen kuorma kN
(katso Tiedot)
Tyyppi A


Tyyppi G
25M 6M 818,5412951
32M 8-22,5512972
32M 10-22,551510,572
40M 10-25,561510,5103
40M 12-25,561711,5103
50M 10-27,571510,5104
50M 12-27,571711,5104
60M 12-35,58,51711,5146
60M 16-35,58,52416146

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,91
plus ALV 0,55 €
brutto 3,46 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,08 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
GN 343.7-25-M6-AGN 343.7-25-M6-GGN 343.7-25-M8-AGN 343.7-25-M8-GGN 343.7-32-M8-AGN 343.7-32-M8-GGN 343.7-32-M10-AGN 343.7-32-M10-GGN 343.7-40-M10-AGN 343.7-40-M10-GGN 343.7-40-M12-AGN 343.7-40-M12-GGN 343.7-50-M10-AGN 343.7-50-M10-GGN 343.7-50-M12-AGN 343.7-50-M12-GGN 343.7-60-M12-AGN 343.7-60-M12-GGN 343.7-60-M16-AGN 343.7-60-M16-G