JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 614.4 Poussoirs à ressort De type poussoir, avec boulon

Photo

GN 614.4 Poussoirs à ressort, de type poussoir, avec boulon Matériau (boulon): NI - Inox
Matériau (boulon): NI - Inox
GN 614.4 Poussoirs à ressort, de type poussoir, avec boulon Matériau (boulon): NI - Inox GN 614.4 Poussoirs à ressort, de type poussoir, avec boulon Matériau (boulon): KU - Plastique (Polyacétal POM)
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort GN 614.4 sont utilisés pour le verrouillage, comme goupilles de pression et de recul, mais aussi comme amortisseurs de chocs.

Une tolérance de H7 du trou de positionnement de d1 est recommandée.

Spécifications

Logement
Inox AISI 305


Boulon

  • InoxNI AISI 305
  • Plastique (Polyacétal POM)KU
    blanc
    résistant aux températures jusqu'à +50 °C

Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.4 Poussoirs à ressort, de type poussoir, avec boulon schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1  +0,1d2d3d4 ±0,05l1l2l3l4w
Compression
Charge du ressort
en N ≈
initiale


finale
42,84,6410,70,91,85,62,738,2
53,85,65120,92,1643,39
64,86,561512,38,25,56,112
86,28,58181,12,99,56,510,717
1081110261,53,515816,229

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Matériau (boulon)


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,98
plus TVA 0,38 €
brute 2,36 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes