GN 614.4 Jousitapit Painettava tyyppi, pultilla

Materiaali (pultti): NI - Ruostumaton teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Piilota tekninen piirros
GN 614.4 Jousitapit, painettava tyyppi, pultilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 +0,1d2d3d4 ±0,05l1l2l3l4w
Puristus
Jousikuorma
N ≈
alussa


lopussa
42,84,6410,70,91,85,62,738,2
53,85,65120,92,1643,39
64,86,561512,38,25,56,112
86,28,58181,12,99,56,510,717
1081110261,53,515816,229

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Materiaali (pultti)


Ulkoläpimitta d1
Materiaali (pultti)


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,06
plus ALV 0,39 €
brutto 2,45 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900