GN 614.4 Pressori a molla Tipo a pressione, con puntale

GN 614.4 Pressori a molla, tipo a pressione, con puntale Materiale (puntale): NI - Acciaio INOX
Materiale (puntale): NI - Acciaio INOX

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 614.4 vengono utilizzati per il bloccaggio, come perni di inserimento e disinserimento, ma anche come ammortizzatori.

Per il foro di posizionamento d1 si raccomanda la tolleranza H7.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX AISI 305


Bullone

  • Acciaio INOXNI AISI 305
  • Plastica (poliacetale POM)KU
    Colore bianco
    Resistente a temperature fino a +50 °C

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 614.4 Pressori a molla, tipo a pressione, con puntale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1  +0,1d2d3d4 ±0,05l1l2l3l4w
Compressione
Carico della molla
in N ≈
Iniziale


finale
42,84,6410,70,91,85,62,738,2
53,85,65120,92,1643,39
64,86,561512,38,25,56,112
86,28,58181,12,99,56,510,717
1081110261,53,515816,229

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Materiale (puntale)


Diametro esterno d1
Materiale (puntale)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,06
più IVA 0,39 €
lordo 2,45 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900