GN 614.4 Federnde Edelstahl-Druckstücke zum Einpressen, mit Bolzen

Werkstoff (Bolzen): NI - Edelstahl

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke GN 614.4 werden zur Arretierung, als An- und Abdrückstifte, aber auch als Anschlagdämpfer verwendet.

Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.

Ausführung

Hülse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4303


Bolzen

  • EdelstahlNI
    nichtrostend, 1.4305
  • Kunststoff (Polyacetal POM)KU
    weiß
    temperaturbeständig bis +50 °C

Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend 1.4568


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 614.4 Federnde Druckstücke, zum Einpressen, mit Bolzen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1  +0,1d2d3d4 ±0,05l1l2l3l4w
Federweg
Federdruck
in N ≈
Anfang

Ende
42,84,6410,70,91,85,62,738,2
53,85,65120,92,1643,39
64,86,561512,38,25,56,112
86,28,58181,12,99,56,510,717
1081110261,53,515816,229

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Werkstoff (Bolzen)


Außendurchmesser d1
Werkstoff (Bolzen)


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,39 €
brutto 2,45 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900