GN 481 Maniglie per spigoli Handle Profile Aluminum, End Pieces Zinc Die Casting

Maniglie per spigoli GN 481: Handle Profile Aluminum, End Pieces Zinc Die Casting
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le maniglie tubolari per spigoli GN 481 sono particolarmente compatte e vengono ad esempio utilizzate sui fianchi degli alloggiamenti dei monitor come ausilio per la movimentazione o, in generale, per proteggere gli spigoli degli alloggiamenti.

La compensazione della tolleranza di 1 mm per ogni terminale semplifica l'installazione. I due elementi terminali sono montati sul profilo della maniglia con viti autofilettanti a testa svasata, in modo da poter essere riavvitati senza ulteriori regolazioni dopo aver regolato la lunghezza della maniglia. Questo consente di adattare la lunghezza dell’alloggiamento a qualsiasi dimensione desiderata.

Specifiche

Profilo maniglia
Alluminio

  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Anodizzato, colore naturaleELEL

Elementi terminali
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzata


Viti a testa svasata

  • Autofilettanti, con sede interna esalobulare
  • nero, zincato

RoHS

Su richiesta

  • Altre lunghezze l1
  • Altre finiture
Nascondi disegno tecnico
GN 481 Maniglie per spigoli, alluminio / lega di zinco pressofusa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,5l1a1a2d2h1h2 -0,1l2
301001893234,514,5106
302001893234,514,5206
303001893234,514,5306
304001893234,514,5406
305001893234,514,5506

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Finitura
EL
SW
Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Finitura
EL
SW

Indicazioni per il montaggio

Disegno GN 481, installazione

Per allineare la maniglia con lo spigolo dell'armadio (tolleranza l1 + 2 mm), all’inizio gli elementi terminali non devono essere avvitati a fondo.

Il montaggio avviene in due fasi:

  1. Avvitare a fondo i terminali all'armadio.

  2. Fissare il profilato assialmente per mezzo delle due viti a testa svasata.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,19
più IVA 1,75 €
lordo 10,94 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,24 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,095 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
GN 481-30-100-SWGN 481-30-100-ELGN 481-30-200-SWGN 481-30-200-ELGN 481-30-300-SWGN 481-30-300-ELGN 481-30-400-SWGN 481-30-400-ELGN 481-30-500-SWGN 481-30-500-EL