GN 927.3 Leve a camma eccentrica leva in acciaio, piastre di contatto in plastica, con perno filettato

Leve a camma eccentrica GN 927.3: leva in acciaio, piastre di contatto in plastica, con perno filettato
Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le leve a camma eccentrica GN 927.3 sono particolarmente indicate quando viene richiesto un bloccaggio rapido. Contrariamente al serraggio su filettatura, queste leve consentono un serraggio senza coppia.

La leva è stata progettata in modo da impedire di superare la forza di serraggio massima con il movimento. Tutti i componenti sono già assemblati e montati nell’ordine corretto.

Il tipo A offre i seguenti vantaggi:
La distanza tra la camma della leva e la superficie di bloccaggio può essere regolata per mezzo di una filettatura a passo fine, facilitando l’impostazione della posizione di bloccaggio con la massima forza di serraggio. Inoltre è possibile determinare la posizione della leva rispetto all'asse di bloccaggio.

Specifiche

Leva
Acciaio-fusione di precisione
Zincato, passivato blu


Asse
Acciaio INOX AISI 303
Nichelato


Vite di fissaggio / dado di regolazione
Acciaio
Zincato, passivato blu


Piastre di contatto
Rinforzo in fibra di vetro

  • Poliacetale (POM) per tipo
  • poliammide (PA) per tipo B

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 927.3 Leve a camma eccentrica, leva in acciaio, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APiastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione
BPiastra di contatto in plastica senza ghiera di regolazione
Mostra / Nascondi colonne
l1d2l2
in posizione di bloccaggio
bd3d4d5h
corsa con movimento
della leva
di 90°
l3
in posizione
di bloccaggio
l4
Inter-
vallo
regolabile
l5
in posizione
di bloccaggio
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza leva l1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l2
Tipo


Specifiche

Lunghezza leva l1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l2
Tipo


Caratteristiche costruttive (tipo A)

c1d41010-d0b1-445d-8bb1-7ae35043b2c7

Esempi di applicazione

ae2aec96-f2df-47fb-9806-861c0ea2e03b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,64
più IVA 2,02 €
lordo 12,66 €
In magazzino
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 927.3-44-M4-12-AGN 927.3-44-M4-12-BGN 927.3-44-M4-16-AGN 927.3-44-M4-16-BGN 927.3-44-M4-20-AGN 927.3-44-M4-20-BGN 927.3-44-M4-25-AGN 927.3-44-M4-25-BGN 927.3-44-M4-30-AGN 927.3-44-M4-30-BGN 927.3-44-M5-12-AGN 927.3-44-M5-12-BGN 927.3-44-M5-16-AGN 927.3-44-M5-16-BGN 927.3-44-M5-20-AGN 927.3-44-M5-20-BGN 927.3-44-M5-25-AGN 927.3-44-M5-25-BGN 927.3-44-M5-30-AGN 927.3-44-M5-30-BGN 927.3-44-M5-35-AGN 927.3-44-M5-35-BGN 927.3-44-M5-40-AGN 927.3-44-M5-40-BGN 927.3-63-M5-16-AGN 927.3-63-M5-16-BGN 927.3-63-M5-20-AGN 927.3-63-M5-20-BGN 927.3-63-M5-25-AGN 927.3-63-M5-25-BGN 927.3-63-M5-30-AGN 927.3-63-M5-30-BGN 927.3-63-M5-35-AGN 927.3-63-M5-35-BGN 927.3-63-M5-40-AGN 927.3-63-M5-40-BGN 927.3-63-M5-50-AGN 927.3-63-M5-50-BGN 927.3-63-M6-16-AGN 927.3-63-M6-16-BGN 927.3-63-M6-20-AGN 927.3-63-M6-20-BGN 927.3-63-M6-25-AGN 927.3-63-M6-25-BGN 927.3-63-M6-30-AGN 927.3-63-M6-30-BGN 927.3-63-M6-35-AGN 927.3-63-M6-35-BGN 927.3-63-M6-40-AGN 927.3-63-M6-40-BGN 927.3-63-M6-50-AGN 927.3-63-M6-50-BGN 927.3-82-M6-20-AGN 927.3-82-M6-20-BGN 927.3-82-M6-25-AGN 927.3-82-M6-25-BGN 927.3-82-M6-30-AGN 927.3-82-M6-30-BGN 927.3-82-M6-35-AGN 927.3-82-M6-35-BGN 927.3-82-M6-40-AGN 927.3-82-M6-40-BGN 927.3-82-M6-50-AGN 927.3-82-M6-50-BGN 927.3-82-M6-60-AGN 927.3-82-M6-60-BGN 927.3-82-M8-20-AGN 927.3-82-M8-20-BGN 927.3-82-M8-25-AGN 927.3-82-M8-25-BGN 927.3-82-M8-30-AGN 927.3-82-M8-30-BGN 927.3-82-M8-35-AGN 927.3-82-M8-35-BGN 927.3-82-M8-40-AGN 927.3-82-M8-40-BGN 927.3-82-M8-50-AGN 927.3-82-M8-50-BGN 927.3-82-M8-60-AGN 927.3-82-M8-60-BGN 927.3-101-M8-20-AGN 927.3-101-M8-20-BGN 927.3-101-M8-25-AGN 927.3-101-M8-25-BGN 927.3-101-M8-30-AGN 927.3-101-M8-30-BGN 927.3-101-M8-35-AGN 927.3-101-M8-35-BGN 927.3-101-M8-40-AGN 927.3-101-M8-40-BGN 927.3-101-M8-50-AGN 927.3-101-M8-50-BGN 927.3-101-M8-60-AGN 927.3-101-M8-60-BGN 927.3-101-M10-20-AGN 927.3-101-M10-20-BGN 927.3-101-M10-25-AGN 927.3-101-M10-25-BGN 927.3-101-M10-30-AGN 927.3-101-M10-30-BGN 927.3-101-M10-35-AGN 927.3-101-M10-35-BGN 927.3-101-M10-40-AGN 927.3-101-M10-40-BGN 927.3-101-M10-50-AGN 927.3-101-M10-50-BGN 927.3-101-M10-60-AGN 927.3-101-M10-60-B