GN 151.3 Cerniere Plastica, con calotta

Cerniere GN 151.3: Plastica, con calotta
ELESA original design
code: CFT.
Tipo: EH - 2x2 fori alesati per viti a testa cilindrica / viti a testa esagonale

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le calotte GN 151.3 nascondono gli elementi di fissaggio e migliorano l’estetica delle cerniere.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

Perno
Plastica (poliacetale POM)


Calotta
Plastica (poliacetale BPT)

  • Nero, finitura lucida

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 151.3 Cerniere con calotta, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SH2x2 fori alesati per viti a testa svasata
EH2x2 fori alesati per viti a testa cilindrica / viti a testa esagonale
Mostra / Nascondi colonne
l1
Dimensione
nominale

Dimensione
effettiva
l2
Dimensione
nominale

Dimensione
effettiva
d1
Tipo SH

Tipo EH
d2h1h2h3h4  -0,5h5 l3m1
±0,25
m2
±0,25
A/F
Tipo EH
40384039,54,54,531394,541817,525257
48484949,55,55,5416,511,5552321,53130,58,5
48484949,5-6,5*416,511,5552321,53130,510
656365656,56,5521,5157,573029404010
non adatto per vite a testa cilindrica DIN 912-M6

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Diametro foro alesato d1
Tipo


Larghezza l1
Lunghezza l2
Diametro foro alesato d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,25
più IVA 0,43 €
lordo 2,68 €
In magazzino
ELESA Code: 427111-C9
Descrizione: CFT.40 EH-4-C9
Peso: 0,029 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000