GN 42Piedini di livellamentoAcciaio zincato, con aletta di fissaggio, a forma di goccia
Form: A1 - Con disco antiscivolo, con aggancio a clip, colore nero Versione (vite): SK - Con dado, esagono esterno in basso
Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto
I piedini di livellamento GN 42 possono essere utilizzati in numerose combinazioni di piastre base e alberi regolabili.
I piedini di livellamento possono essere avvitati alla superficie di montaggio utilizzando l'aletta di fissaggio che ne impedisce lo spostamento laterale. Inoltre, i tipi con disco antiscivolo proteggono le superfici più delicate.
I piedini di livellamento vengono forniti completamente assemblati e non sono rimovibili.
Specifiche
Piastra base
Acciaio
Zincato, passivato blu
Stelo filettato
Acciaio
Zincato, passivato blu
Dado esagonale ISO 4032
Acciaio
Zincato, passivato blu
Disco antiscivolo
Con aggancio a clip
Nero, TPE (Santoprene®)
≈ 80 Shore A
Disco antiscivolo
Vulcanizzata
Nero, NBR (Perbunan®)
70±5 Shore A
RoHS
Nascondi disegno tecnico
Opzioni articolo / Tabella
Tipo (base)
A0
Senza disco antiscivolo
A1
Con disco antiscivolo, con aggancio a clip, colore nero
A3
Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero
Versione (vite)
S
Senza dado, esagono esterno in basso
SK
Con dado, esagono esterno in basso
U
Senza dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
UK
Con dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
4,83
€
più IVA 0,92 € lordo 5,75 €
In magazzino
Peso: 0,094 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.