GN 646.6 Testate di giunzione / testate di estremità per profili GN 646.3

Testate di giunzione / testate di estremità GN 646.6: per profili GN 646.3
ELESA original design
code: RLT-HJ / RLT-HE
Tipo: E - Testata di estremità

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le testate di giunzione GN 646.6 (tipo C) possono essere utilizzate per creare profili di estensione maggiore. Assemblati con due viti a ciascuna estremità, i profili sono collegati tra loro senza ulteriori elementi di fissaggio, come mostrato nel disegno. Il punto di collegamento non può sostenere pesi e deve essere supportato dal basso.

Le testate di estremità (tipo E) sono i componenti terminali preferiti per le rulliere a rulli o a sfere. Coprono anche gli spigoli vivi dei profili per creare un aspetto pulito, sicuro e rifinito.

Sono incluse due viti a testa tronco-conica con intaglio ISO7049-ST2 9x13 per il montaggio delle testate di giunzione e di estremità.

Specifiche

  • Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Nero
    • Resistente a temperature fino a 90 °C

  • Viti a testa tronco-conica
    Acciaio INOX

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 646.6 Testate di giunzione / testate di estremità o profili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CTestata di giunzione
ETestata di estremità

Selezione e configurazione articolo

Tipo


Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,42
più IVA 0,27 €
lordo 1,69 €
In magazzino
ELESA Code: 429813
Descrizione: RLT-HE
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84839020
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
GN 646.6-CGN 646.6-E