GN 187.5 Piastre di bloccaggio Acciaio INOX

GN 187.5 Piastre di bloccaggio, acciaio INOX Tipo: A - Perno, liscio (per saldatura)
Tipo: A - Perno, liscio (per saldatura)

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le piastre di bloccaggio GN 187.5 possono essere installate in combinazione con i kit di bloccaggio GN 187.6 per creare giunti di bloccaggio. In questo modo è possibile regolare tra loro le maniglie a leva, i tubi di ritegno, i ripiani e i supporti ad angolazioni definite con accoppiamento geometrico. L'angolazione dei denti si adatta agli elementi di collegamento, consentendo una disposizione parallela o ortogonale all’asse. Il numero di denti, pari a 48 / 60, consente la regolazione in passi di 7,5° o 6°, ottenendo le posizioni di bloccaggio elencate nella tabella separata.

Tenuti insieme e centrati dai giunti di bloccaggio, i vari tipi di possono combinare a piacere con identiche dimensioni nominali d1. Le molle di spinta GN 187.2 si possono collocare tra le testine di bloccaggio durante il montaggio, consentendo un’adeguata separazione durante la rimozione. La compatibilità delle testine di bloccaggio con le piastre di bloccaggio GN 187.4 offre ulteriori possibilità di progettazione.

Durante la saldatura, il tipo E può essere facilmente posizionato sulla controparte e fissato grazie ai fori di montaggio d8 (allineati con i denti) utilizzando perni di riferimento o di posizionamento.

Specifiche

  • Fusione di precisione in acciaio INOXNI AISI CF-8
    Finitura matt da sabbiatura

RoHS

Accessorio

Kit di bloccaggio GN 187.6
Piastre dentate di bloccaggio GN 187.4
Molle di spinta GN 187.2

Nascondi disegno tecnico
GN 187.5 Piastre di bloccaggio, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APerno, liscio (per saldatura)
BPerno, con filettatura interna
CPerno, con filettatura esterna
DHFlangia di fissaggio, orizzontale
EPiastra (per saldatura)
Mostra / Nascondi colonne
d1z
Numero di denti
bd2d3d4d5d6d7d8h1
Centro dei denti 
h2
(2 x h1)
h3h4h5
2748604691813M 8M 105,32,58163201,5
3248605492116M 10M 126,539,5193222
40486070112720M 12M 168,5412244302,5
Mostra / Nascondi colonne
d1kl1l2l3l4l5l6m1m2s1s2t1t2w Corsa
min.
275212040,52120213217141212170,8
326262449,52524253820171215200,8
40731,53263313230,54824221418261

Selezione e configurazione articolo

d1
Numero di denti z
Tipo





Materiale

d1
Numero di denti z
Tipo





Materiale

Angoli possibili / posizioni di bloccaggio

z
Numero di denti

Passi
angolari

Angoli possibili / posizioni di bloccaggio

48

7,5°

Scala da 0 a 90 (passi di 7,5°)

60

Scala da 0 a 90 (passi di 6°)

Esempi di applicazione

Meccanismo di controllo
Ripiano / Meccanismo di ritenuta

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,57
più IVA 2,96 €
lordo 18,53 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,31 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,068 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73259990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 187.5-27-48-A-NIGN 187.5-27-48-B-NIGN 187.5-27-48-C-NIGN 187.5-27-48-DH-NIGN 187.5-27-48-E-NIGN 187.5-27-60-A-NIGN 187.5-27-60-B-NIGN 187.5-27-60-C-NIGN 187.5-27-60-DH-NIGN 187.5-27-60-E-NIGN 187.5-32-48-A-NIGN 187.5-32-48-B-NIGN 187.5-32-48-C-NIGN 187.5-32-48-DH-NIGN 187.5-32-48-E-NIGN 187.5-32-60-A-NIGN 187.5-32-60-B-NIGN 187.5-32-60-C-NIGN 187.5-32-60-DH-NIGN 187.5-32-60-E-NIGN 187.5-40-48-A-NIGN 187.5-40-48-B-NIGN 187.5-40-48-C-NIGN 187.5-40-48-DH-NIGN 187.5-40-48-E-NIGN 187.5-40-60-A-NIGN 187.5-40-60-B-NIGN 187.5-40-60-C-NIGN 187.5-40-60-DH-NIGN 187.5-40-60-E-NI