GN 912.2 Viti imperdibili a testa cilindrica in Acciaio INOX, con perno incassato per protezione antisfilamento

Foto

GN 912.2 Viti imperdibili a testa cilindrica, acciaio INOX, con perno incassato per protezione antisfilamento
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Grazie alla parte incassata d3 del perno, le viti imperdibili a testa cilindrica GN 912.2 possono essere utilizzate laddove si debba evitare la perdita delle viti. Pertanto la modalità di montaggio rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE.

Durante l'uso, invece di un tipico foro filettato e alesato, è necessario predisporre fori con una filettatura d1 su ciascuno dei due elementi da montare. Inoltre dovrà essere praticato un foro d4 su uno o su entrambi i lati. A seconda della versione e della lunghezza di bloccaggio a1 - a3 richiesta per il componente da fissare sono disponibili diverse opzioni di montaggio.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304NI


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 912.2 Viti imperdibili a testa cilindrica, acciaio INOX, con perno incassato per protezione antisfilamento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1a1a2a3d2d3 -0,3d4kl2l3A/F
M 3121,5-33-6,56,5-85,52,23,5341,52,5
M 3163-77-88-125,52,23,5341,52,5
M 4162-55-88-11734,54523
M 4205-99-1111-15734,54523
M 5202,5-66-10,510,5-148,53,95,5562,54
M 5256-1111-1414-198,53,95,5562,54
M 6253-77-1313-17104,56,56835
M 6307-1212-1717-22104,56,56835
M 8304-88-1616-20136,38,581046
M 8358-1313-2020-25136,38,581046
M 84013-1818-2525-30136,38,581046

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,68
più IVA 0,51 €
lordo 3,19 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181562
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 912.2-M3-12-NIGN 912.2-M3-16-NIGN 912.2-M4-16-NIGN 912.2-M4-20-NIGN 912.2-M5-20-NIGN 912.2-M5-25-NIGN 912.2-M6-25-NIGN 912.2-M6-30-NIGN 912.2-M8-30-NIGN 912.2-M8-35-NIGN 912.2-M8-40-NI

Anche questo potrebbe interessarti...