GN 7984.2 Viti a testa cilindrica Acciaio INOX, con testa a basso profilo, con perno incassato per protezione antisfilamento

GN 7984.2 Viti a testa cilindrica, acciaio INOX, con testa a basso profilo, con perno incassato per protezione antisfilamento
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le viti a testa cilindrica GN 7984.2 hanno una testa a basso profilo che le rende adatte in condizioni di spazio limitato.

Grazie al perno incassato d3 la vite non può sfilarsi, ad esempio quando viene usata per fissare una copertura. Pertanto l’elemento di montaggio risulta imperdibile secondo quanto prescritto dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

A questo scopo, al posto del normale foro passante/filettato occorre prevedere una filettatura d1 su entrambe le parti, se necessario con un foro passante d4. Le opzioni di assemblaggio sono molteplici, in base al design e alla lunghezza di bloccaggio richiesta a1 ... a3 della copertura, come illustrato.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304NI
Classe 50


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 7984.2 Viti a testa cilindrica, acciaio INOX, con testa a basso profilo, con perno incassato per protezione antisfilamento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1a1a2a3d2d3 -0,3d4kl2l3A/F
M 3121,5-33-6,56,5-85,52,23,5241,52
M 3163-77-88-125,52,23,5241,52
M 4162-55-88-11734,52,8522,5
M 4205-99-1111-15734,52,8522,5
M 5202,5-66-10,510,5-148,53,95,53,562,53
M 5256-1111-1414-198,53,95,53,562,53
M 6253-77-1313-17104,56,54834
M 6307-1212-1717-22104,56,54834
M 8304-88-1616-20136,38,551045
M 8358-1313-2020-25136,38,551045
M 84013-1818-2525-30136,38,551045

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l1
Materiale

Filettatura d1
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,56
più IVA 0,68 €
lordo 4,24 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181562
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7984.2-M3-12-NIGN 7984.2-M3-16-NIGN 7984.2-M4-16-NIGN 7984.2-M4-20-NIGN 7984.2-M5-20-NIGN 7984.2-M5-25-NIGN 7984.2-M6-25-NIGN 7984.2-M6-30-NIGN 7984.2-M8-30-NIGN 7984.2-M8-35-NIGN 7984.2-M8-40-NI