GN 912.2 Tornillos de cabeza allen cautivos Acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas

Tornillos de cabeza allen cautivos GN 912.2: Acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tornillos allen cautivos GN 912.2 pueden utilizarse cuando se desee evitar la pérdida del tornillo, gracias a la parte rebajada del espárrago d3. Esto le confiere la "cautividad del elemento de fijación" que establece la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

En uso, en lugar del típico orificio pasante/roscado, es necesario proporcionar orificios roscados con una rosca d1 en cada uno de los dos elementos que se van a montar. Dado el caso, debe taladrarse un orificio de d4 en uno o ambos lados. En función del diseño y la longitud de apriete a1 ... a3 que deba tener el componente fijado, se puede elegir una de las opciones de montaje arriba indicadas.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304NI


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 912.2 Tornillos allen cautivos, acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1a1a2a3d2d3 -0,3d4kl2l3A/F
M 3121,5-33-6,56,5-85,52,23,5341,52,5
M 3163-77-88-125,52,23,5341,52,5
M 4162-55-88-11734,54523
M 4205-99-1111-15734,54523
M 5202,5-66-10,510,5-148,53,95,5562,54
M 5256-1111-1414-198,53,95,5562,54
M 6253-77-1313-17104,56,56835
M 6307-1212-1717-22104,56,56835
M 8304-88-1616-20136,38,581046
M 8358-1313-2020-25136,38,581046
M 84013-1818-2525-30136,38,581046

Estructura y precio

d1
l1
Material

d1
l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,68
más IVA 0,51 €
bruto 3,19 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181562
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
GN 912.2-M3-12-NIGN 912.2-M3-16-NIGN 912.2-M4-16-NIGN 912.2-M4-20-NIGN 912.2-M5-20-NIGN 912.2-M5-25-NIGN 912.2-M6-25-NIGN 912.2-M6-30-NIGN 912.2-M8-30-NIGN 912.2-M8-35-NIGN 912.2-M8-40-NI