GN 912.2 Kaularuuvit kuusiokololla Ruostumaton teräs, ohuella varrella varmistinketjuille

Kaularuuvit kuusiokololla GN 912.2: Ruostumaton teräs, ohuella varrella varmistinketjuille
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 912.2 -kaularuuveja kuusiokololla voi käyttää sormiruuvien katoamisen estämiseen tapin d3 syvennetyn osion ansiosta. Näin ollen konedirektiivin 2006/42/EY mukainen kiinnityselementin lukkiutuminen saavutetaan.

Tyypillisen kierre- ja porareiän sijasta käytössä tulee olla kierrereiät d1 kierteellä molemmissa yhdistettävissä elementeissä. Lisäksi tulee leikata d4 välysreikä yhdelle tai molemmille puolille. Kiinnitettävän komponentin muotoilusta ja tarvittavasta a1 ... a3 lukituspituudesta riippuen tarjolla on erilaisia asennusvaihtoehtoja yllä esitetyllä tavalla.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 304NI


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 912.2 Kaularuuvit kuusiokololla, ruostumaton teräs, ohuella varrella varmistinketjuille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1a1a2a3d2d3 -0,3d4kl2l3avainväli A/F
M 3121,5-33-6,56,5-85,52,23,5341,52,5
M 3163-77-88-125,52,23,5341,52,5
M 4162-55-88-11734,54523
M 4205-99-1111-15734,54523
M 5202,5-66-10,510,5-148,53,95,5562,54
M 5256-1111-1414-198,53,95,5562,54
M 6253-77-1313-17104,56,56835
M 6307-1212-1717-22104,56,56835
M 8304-88-1616-20136,38,581046
M 8358-1313-2020-25136,38,581046
M 84013-1818-2525-30136,38,581046

Koonti ja hinta

d1
l1
Materiaali

d1
l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,68
plus ALV 0,51 €
brutto 3,19 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181562
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
GN 912.2-M3-12-NIGN 912.2-M3-16-NIGN 912.2-M4-16-NIGN 912.2-M4-20-NIGN 912.2-M5-20-NIGN 912.2-M5-25-NIGN 912.2-M6-25-NIGN 912.2-M6-30-NIGN 912.2-M8-30-NIGN 912.2-M8-35-NIGN 912.2-M8-40-NI