GN 912.2 Vis captives à 6 pans creux Inox, à tige fine pour la protection contre la perte

GN 912.2 Vis captives à 6 pans creux, inox, à tige fine pour la protection contre la perte
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les vis à tête cylindrique captives GN 912.2 peuvent être utilisées pour empêcher la perte de la vis, en raison de la portion en retrait de d3 du goujon. C'est ce qui détermine la "captivité de l'élément de fixation" selon la directive 2006/42/EG relative aux machines.

Lorsqu'on les utilise, il est nécessaire de prévoir des alésages taraudés avec un filetage d1 sur chacun des deux éléments à assembler, à la place d'un trou taraudé et d'un alésage classique. Par ailleurs, un alésage de dégagement de diamètre d4 doit être pratiqué sur l'un des côtés ou les deux. Selon la conception et de la longueur de serrage requise, un a1 - a3 du composant fixé, il existe plusieurs options d'assemblage comme indiqué ci-dessus.

Spécifications

Inox AISI 304NI


RoHS

Masquer schéma technique
GN 912.2 Vis captives à 6 pans creux, inox, à tige fine pour la protection contre la perte schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1a1a2a3d2d3 -0,3d4kl2l3A/F
M 3121,5-33-6,56,5-85,52,23,5341,52,5
M 3163-77-88-125,52,23,5341,52,5
M 4162-55-88-11734,54523
M 4205-99-1111-15734,54523
M 5202,5-66-10,510,5-148,53,95,5562,54
M 5256-1111-1414-198,53,95,5562,54
M 6253-77-1313-17104,56,56835
M 6307-1212-1717-22104,56,56835
M 8304-88-1616-20136,38,581046
M 8358-1313-2020-25136,38,581046
M 84013-1818-2525-30136,38,581046

Configuration et prix

d1
l1
Matériau

d1
l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,68
plus TVA 0,51 €
brute 3,19 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181562
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 912.2-M3-12-NIGN 912.2-M3-16-NIGN 912.2-M4-16-NIGN 912.2-M4-20-NIGN 912.2-M5-20-NIGN 912.2-M5-25-NIGN 912.2-M6-25-NIGN 912.2-M6-30-NIGN 912.2-M8-30-NIGN 912.2-M8-35-NIGN 912.2-M8-40-NI