JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 933.5 Viti a testa esagonale in acciaio INOX con perno sferico in ottone/plastica

Foto

GN 933.5 Viti a testa esagonale, acciaio INOX Tipo: MS - Perno in ottone
Tipo: MS - Perno in ottone
GN 933.5 Viti a testa esagonale, acciaio INOX Tipo: MS - Perno in ottone GN 933.5 Viti a testa esagonale, acciaio INOX Tipo: KU - Perno in plastica (poliacetale POM) GN 933.5 Viti a testa esagonale, acciaio INOX Tipo: ZK - Perno sferico
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le viti a testa esagonale in acciaio INOX GN 933.5 con perni in ottone o plastica vengono utilizzate quando è necessario evitare ammaccature o danni da pressione alla superficie di serraggio.

Il tipo con perno sferico ha un diametro della sfera d4 inferiore al diametro del nucleo d1 della filettatura. Questo le rende adatte a fissare gli spintori GN 631 / GN 631.5 che devono essere ordinati separatamente.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 933.5 Viti a testa esagonale, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

MSPerno in ottone
KUPerno in plastica (poliacetale POM)
ZKPerno sferico
Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Lunghezza nominale
d2d3d4 +0,05l2l3l4l5A/F
M 616*2025303543,54,511,345,110
M 820*25303545656,11,51,65,36,213
M 1025*3035455586,57,821,96,47,317
* disponibile solo nei tipi MS e KU

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Lunghezza filettatura l1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,59
più IVA 0,30 €
lordo 1,89 €
In magazzino
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").