GN 933.5 Vis à tête hexagonale en inox avec pivot sphérique/laiton/plastique

GN 933.5 Vis à tête hexagonale, inox Type: MS - Pivot en laiton
Type: MS - Pivot en laiton

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les vis à tête hexagonale en inox GN 933.5 avec pivots en laiton ou plastique sont utilisées lorsqu'il convient d'éviter des bosses ou des dommages de la surface de serrage dus à la pression.

Le type avec pivot sphérique a un diamètre de bille d4 qui est plus petit que le diamètre du noyau d1 du filetage. Cela les rend aptes à supporter les patins GN 631/GN 631.5, qui doivent être commandés séparément.

Spécifications

  • Inox AISI 304

RoHS

Masquer schéma technique
GN 933.5 Vis à tête hexagonale, inox schéma

Options d'article/Tableau

Form

MSPivot en laiton
KUPivot en plastique (Polyacétal POM)
ZKPivot sphérique
Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Longueur nominale
d2d3d4 +0,05l2l3l4l5A/F
M 616*2025303543,54,511,345,110
M 820*25303545656,11,51,65,36,213
M 1025*3035455586,57,821,96,47,317
* uniquement disponible en type MS et KU

Configuration et prix

Filetage d1
Longueur du filetage l1
Type



Filetage d1
Longueur du filetage l1
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,67
plus TVA 0,32 €
brute 1,99 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181575
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 933.5-M6-16-MSGN 933.5-M6-16-KUGN 933.5-M6-20-MSGN 933.5-M6-20-KUGN 933.5-M6-20-ZKGN 933.5-M6-25-MSGN 933.5-M6-25-KUGN 933.5-M6-25-ZKGN 933.5-M6-30-MSGN 933.5-M6-30-KUGN 933.5-M6-30-ZKGN 933.5-M6-35-MSGN 933.5-M6-35-KUGN 933.5-M6-35-ZKGN 933.5-M8-20-MSGN 933.5-M8-20-KUGN 933.5-M8-25-MSGN 933.5-M8-25-KUGN 933.5-M8-25-ZKGN 933.5-M8-30-MSGN 933.5-M8-30-KUGN 933.5-M8-30-ZKGN 933.5-M8-35-MSGN 933.5-M8-35-KUGN 933.5-M8-35-ZKGN 933.5-M8-45-MSGN 933.5-M8-45-KUGN 933.5-M8-45-ZKGN 933.5-M10-25-MSGN 933.5-M10-25-KUGN 933.5-M10-30-MSGN 933.5-M10-30-KUGN 933.5-M10-30-ZKGN 933.5-M10-35-MSGN 933.5-M10-35-KUGN 933.5-M10-35-ZKGN 933.5-M10-45-MSGN 933.5-M10-45-KUGN 933.5-M10-45-ZKGN 933.5-M10-55-MSGN 933.5-M10-55-KUGN 933.5-M10-55-ZK