GN 933.5 Ruostumaton teräs - Kuusiokantaruuvit messinki / muovi / pyöreäpäinen kärki

Tyyppi: MS - Messinkikärki

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kuusioruuveja GN 933.5, joissa on messinki- tai muovikärki, käytetään silloin, kun tulee välttää paineen aiheuttamia lommoja tai vaurioita kiinnityspinnassa.

Pyöreäpäisellä kärjellä varustetun tyypin pallon läpimitta d4 on pienempi, kuin kierteen ytimen läpimitta d1. Tämän johdosta ne ovat sopivia painealustojen GN 631 / GN 631.5 pitämiseen. Painealustat tulee tilata erikseen.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 933.5 Kuusiokantaruuvit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

MSMessinkikärki
KUMuovikärki (polyasetaali POM)
ZKPyöreäpäinen kärki
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Nimellinen pituus
d2d3d4 +0,05l2l3l4l5avainväli A/F
M 616*2025303543,54,511,345,110
M 820*25303545656,11,51,65,36,213
M 1025*3035455586,57,821,96,47,317
* saatavissa vain tyypille MS ja KU

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kierteen pituus l1
Tyyppi



Kierre d1
Kierteen pituus l1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,67
plus ALV 0,32 €
brutto 1,99 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181575
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
GN 933.5-M6-16-MSGN 933.5-M6-16-KUGN 933.5-M6-20-MSGN 933.5-M6-20-KUGN 933.5-M6-20-ZKGN 933.5-M6-25-MSGN 933.5-M6-25-KUGN 933.5-M6-25-ZKGN 933.5-M6-30-MSGN 933.5-M6-30-KUGN 933.5-M6-30-ZKGN 933.5-M6-35-MSGN 933.5-M6-35-KUGN 933.5-M6-35-ZKGN 933.5-M8-20-MSGN 933.5-M8-20-KUGN 933.5-M8-25-MSGN 933.5-M8-25-KUGN 933.5-M8-25-ZKGN 933.5-M8-30-MSGN 933.5-M8-30-KUGN 933.5-M8-30-ZKGN 933.5-M8-35-MSGN 933.5-M8-35-KUGN 933.5-M8-35-ZKGN 933.5-M8-45-MSGN 933.5-M8-45-KUGN 933.5-M8-45-ZKGN 933.5-M10-25-MSGN 933.5-M10-25-KUGN 933.5-M10-30-MSGN 933.5-M10-30-KUGN 933.5-M10-30-ZKGN 933.5-M10-35-MSGN 933.5-M10-35-KUGN 933.5-M10-35-ZKGN 933.5-M10-45-MSGN 933.5-M10-45-KUGN 933.5-M10-45-ZKGN 933.5-M10-55-MSGN 933.5-M10-55-KUGN 933.5-M10-55-ZK