GN 933.5 Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable con vástago esférico / de latón / plástico

Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable GN 933.5: con vástago esférico / de latón / plástico
Tipo: MS - Vástago de latón

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable GN 933.5 con vástago de latón o plástico se utilizan cuando deben evitarse marcas o daños en la superficie de apriete.

El tipo con vástago esférico tiene un diámetro d4 inferior al diámetro del núcleo d1 de la rosca Esto lo hace adecuado para las bases de apriete GN 631 / GN 631.5, que se deben pedir por separado.

Especificación

  • Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 933.5 Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

MSVástago de latón
KUVástago de plástico (POM poliacetal)
ZKVástago esférico
Mostrar / ocultar columnas
d1l1
Longitud nominal
d2d3d4 +0,05l2l3l4l5A/F
M 616*2025303543,54,511,345,110
M 820*25303545656,11,51,65,36,213
M 1025*3035455586,57,821,96,47,317
* disponible solo en el tipo MS y KU

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud de rosca l1
Tipo



Rosca d1
Longitud de rosca l1
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,67
más IVA 0,32 €
bruto 1,99 €
En stock
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181575
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
GN 933.5-M6-16-MSGN 933.5-M6-16-KUGN 933.5-M6-20-MSGN 933.5-M6-20-KUGN 933.5-M6-20-ZKGN 933.5-M6-25-MSGN 933.5-M6-25-KUGN 933.5-M6-25-ZKGN 933.5-M6-30-MSGN 933.5-M6-30-KUGN 933.5-M6-30-ZKGN 933.5-M6-35-MSGN 933.5-M6-35-KUGN 933.5-M6-35-ZKGN 933.5-M8-20-MSGN 933.5-M8-20-KUGN 933.5-M8-25-MSGN 933.5-M8-25-KUGN 933.5-M8-25-ZKGN 933.5-M8-30-MSGN 933.5-M8-30-KUGN 933.5-M8-30-ZKGN 933.5-M8-35-MSGN 933.5-M8-35-KUGN 933.5-M8-35-ZKGN 933.5-M8-45-MSGN 933.5-M8-45-KUGN 933.5-M8-45-ZKGN 933.5-M10-25-MSGN 933.5-M10-25-KUGN 933.5-M10-30-MSGN 933.5-M10-30-KUGN 933.5-M10-30-ZKGN 933.5-M10-35-MSGN 933.5-M10-35-KUGN 933.5-M10-35-ZKGN 933.5-M10-45-MSGN 933.5-M10-45-KUGN 933.5-M10-45-ZKGN 933.5-M10-55-MSGN 933.5-M10-55-KUGN 933.5-M10-55-ZK