GN 913.5 Viti senza testa in acciaio INOX con perno in ottone / plastica

GN 913.5 Viti senza testa con perno in ottone / plastica, acciaio INOX Materiale (perno): MS - Ottone
Materiale (perno): MS - Ottone

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le viti senza testa in acciaio INOX GN 913.5 con perno in ottone o plastica vengono utilizzate quando è necessario evitare segni e danni sul pezzo in lavorazione.

Specifiche

  • Vite
    Acciaio INOX AISI 303

  • Perno di spinta
    • OttoneMS
    • Plastica (poliacetale POM)KU

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 913.5 Viti senza testa con perno in ottone / plastica, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Lunghezza nominale
d2d3l2l3 ±0,3A/F1A/F2
M 33456810----1,91,50,50,81.51.5
M 4456-------2,520,5121.5
M 4810121620-----2,520,5122
M 556--------330,512.52
M 581012162025----330,512.52.5
M 668101216202532405043,511,333
M 88101216202532405063651,51,644
M 101620253240506380--86,521,955
M 1220253240506380100--10822,166

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza filettatura l1
Materiale (perno)


Filettatura d1
Lunghezza filettatura l1
Materiale (perno)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,06
più IVA 0,39 €
lordo 2,45 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181535
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 913.5-M3-3-MSGN 913.5-M3-3-KUGN 913.5-M3-4-MSGN 913.5-M3-4-KUGN 913.5-M3-5-MSGN 913.5-M3-5-KUGN 913.5-M3-6-MSGN 913.5-M3-6-KUGN 913.5-M3-8-MSGN 913.5-M3-8-KUGN 913.5-M3-10-MSGN 913.5-M3-10-KUGN 913.5-M4-4-MSGN 913.5-M4-4-KUGN 913.5-M4-5-MSGN 913.5-M4-5-KUGN 913.5-M4-6-MSGN 913.5-M4-6-KUGN 913.5-M4-8-MSGN 913.5-M4-8-KUGN 913.5-M4-10-MSGN 913.5-M4-10-KUGN 913.5-M4-12-MSGN 913.5-M4-12-KUGN 913.5-M4-16-MSGN 913.5-M4-16-KUGN 913.5-M4-20-MSGN 913.5-M4-20-KUGN 913.5-M5-5-MSGN 913.5-M5-5-KUGN 913.5-M5-6-MSGN 913.5-M5-6-KUGN 913.5-M5-8-MSGN 913.5-M5-8-KUGN 913.5-M5-10-MSGN 913.5-M5-10-KUGN 913.5-M5-12-MSGN 913.5-M5-12-KUGN 913.5-M5-16-MSGN 913.5-M5-16-KUGN 913.5-M5-20-MSGN 913.5-M5-20-KUGN 913.5-M5-25-MSGN 913.5-M5-25-KUGN 913.5-M6-6-MSGN 913.5-M6-6-KUGN 913.5-M6-8-MSGN 913.5-M6-8-KUGN 913.5-M6-10-MSGN 913.5-M6-10-KUGN 913.5-M6-12-MSGN 913.5-M6-12-KUGN 913.5-M6-16-MSGN 913.5-M6-16-KUGN 913.5-M6-20-MSGN 913.5-M6-20-KUGN 913.5-M6-25-MSGN 913.5-M6-25-KUGN 913.5-M6-32-MSGN 913.5-M6-32-KUGN 913.5-M6-40-MSGN 913.5-M6-40-KUGN 913.5-M6-50-MSGN 913.5-M6-50-KUGN 913.5-M8-8-MSGN 913.5-M8-8-KUGN 913.5-M8-10-MSGN 913.5-M8-10-KUGN 913.5-M8-12-MSGN 913.5-M8-12-KUGN 913.5-M8-16-MSGN 913.5-M8-16-KUGN 913.5-M8-20-MSGN 913.5-M8-20-KUGN 913.5-M8-25-MSGN 913.5-M8-25-KUGN 913.5-M8-32-MSGN 913.5-M8-32-KUGN 913.5-M8-40-MSGN 913.5-M8-40-KUGN 913.5-M8-50-MSGN 913.5-M8-50-KUGN 913.5-M8-63-MSGN 913.5-M8-63-KUGN 913.5-M10-16-MSGN 913.5-M10-16-KUGN 913.5-M10-20-MSGN 913.5-M10-20-KUGN 913.5-M10-25-MSGN 913.5-M10-25-KUGN 913.5-M10-32-MSGN 913.5-M10-32-KUGN 913.5-M10-40-MSGN 913.5-M10-40-KUGN 913.5-M10-50-MSGN 913.5-M10-50-KUGN 913.5-M10-63-MSGN 913.5-M10-63-KUGN 913.5-M10-80-MSGN 913.5-M10-80-KUGN 913.5-M12-20-MSGN 913.5-M12-20-KUGN 913.5-M12-25-MSGN 913.5-M12-25-KUGN 913.5-M12-32-MSGN 913.5-M12-32-KUGN 913.5-M12-40-MSGN 913.5-M12-40-KUGN 913.5-M12-50-MSGN 913.5-M12-50-KUGN 913.5-M12-63-MSGN 913.5-M12-63-KUGN 913.5-M12-80-MSGN 913.5-M12-80-KUGN 913.5-M12-100-MSGN 913.5-M12-100-KU