JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6321.1 Bulloni di supporto

Foto

GN 6321.1 Bulloni di supporto, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

I bulloni di supporto GN 6321.1 possono essere utilizzati anche come piedini e supporti.

Specifiche

  • Acciaio
    Temprato

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6321.1 Bulloni di supporto, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 g6h9d2 n6Lunghezza l
62,546,5
64,548,5
6546
104,568,5
10868
165810
1613810
2061012
20121012
2581214
25201214
25301214
30251620
30401620
30501620
30651620
40132020
40322020

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Altezza h

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,42
più IVA 0,84 €
lordo 5,26 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6321.1-6-2,5GN 6321.1-6-4,5GN 6321.1-6-5GN 6321.1-10-4,5GN 6321.1-10-8GN 6321.1-16-5GN 6321.1-16-13GN 6321.1-20-6GN 6321.1-20-12GN 6321.1-25-8GN 6321.1-25-20GN 6321.1-25-30GN 6321.1-30-25GN 6321.1-30-40GN 6321.1-30-50GN 6321.1-30-65GN 6321.1-40-13GN 6321.1-40-32