JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 436 Manopole di regolazione in acciaio INOX

Foto

GN 436 Manopole di regolazione, acciaio INOX Tipo: N - Senza indicatore
Tipo: N - Senza indicatore
GN 436 Manopole di regolazione, acciaio INOX Tipo: N - Senza indicatore GN 436 Manopole di regolazione, acciaio INOX Tipo: M - Con indicatore
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Specifiche

Acciaio INOX

  • AISI 304
  • finitura matt da sabbiaturaMT

Indicatore (tipo M)
Inciso di precisione al laser


Vite senza testa in acciaio INOX DIN 916
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 436 Manopole di regolazione, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NSenza indicatore
MCon indicatore
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H8
Foro alesato
d3hLunghezza lt min.
24B 5B 6M 416410
28B 6B 8M 418411

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,34
più IVA 1,77 €
lordo 11,11 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,33 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,053 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059