JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 436.1 Manopole di regolazione in acciaio INOX

Foto

GN 436.1 Manopole di regolazione, acciaio INOX Tipo: S - Con scala standard 0-9, 20 graduazioni
Tipo: S - Con scala standard 0-9, 20 graduazioni
GN 436.1 Manopole di regolazione, acciaio INOX Tipo: S - Con scala standard 0-9, 20 graduazioni GN 436.1 Manopole di regolazione, acciaio INOX Tipo: A - Con freccia GN 436.1 Manopole di regolazione, acciaio INOX Tipo: B - Neutra, senza freccia o scala graduata
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

La scala graduata e la freccia sulle manopole di regolazione in acciaio INOX GN 436.1 hanno una marcatura indelebile e chiaramente leggibile.

Oltre alla scala standard (tipo S), le manopole di regolazione possono essere fornite con qualsiasi tipo di graduazione.

Per quanto riguarda il design, la numerazione, la posizione e la sequenza dei numeri della scala consultare il layout delle manopole graduate nella scheda "Come ordinare le graduazioni".

Specifiche

Acciaio INOX

  • AISI 304
  • finitura matt da sabbiaturaMT

Scala graduata (tipo S) e freccia (tipo A)
Inciso di precisione al laser


Vite senza testa in acciaio INOX DIN 916
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Su richiesta

spezielle Skalierungen
siehe auch Bestell-Schema

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 436.1 Manopole di regolazione, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon freccia
BNeutra, senza freccia o scala graduata
SCon scala standard 0-9, 20 graduazioni
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H8
Foro alesato
d3d4h1h2Lunghezza lt min.
24B 5B 622M 42481218
28B 6B 826M 42791320

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo



Finitura

"Come ordinare" - Graduazioni

MD164_SB-15361-1

Informazioni

La misura dei numeri e la lunghezza delle graduazioni dipendono dal numero di graduazioni, dalla quantità di numeri e dal diametro della ghiera graduata.
Le scale graduate sono incise di precisione al laser.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,78
più IVA 2,43 €
lordo 15,21 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,47 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,084 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059