JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 44 Piedini di livellamento Acciaio INOX AISI 316 L

Foto

GN 44 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L Tipo (base): D0 - Senza disco antiscivolo
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso
Tipo (base): D0 - Senza disco antiscivolo
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso
GN 44 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L Tipo (base): D0 - Senza disco antiscivolo
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso GN 44 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L Tipo (base): B0 - Senza disco antiscivolo, con 2 fori di montaggio
Versione (vite): SK - Con dado, esagono esterno in basso GN 44 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L Tipo (base): D0 - Senza disco antiscivolo
Versione (vite): TK - Con dado, sede per chiave in basso GN 44 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L Tipo (base): D1 - Con disco antiscivolo, con aggancio a clip, colore nero
Versione (vite): TK - Con dado, sede per chiave in basso GN 44 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L Tipo (base): D3 - Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero
Versione (vite): TK - Con dado, sede per chiave in basso
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I piedini di livellamento GN 44 sono destinati all'uso in ambienti aggressivi. Combinando le varie versioni di piastra base e albero regolabile, questi piedini di livellamento possono essere utilizzati in qualunque situazione.

La piastra base con fondo in gomma protegge le superfici sensibili e riduce lo scivolamento laterale. Il tipo B0 può anche essere fissato alla superficie di montaggio attraverso due fori.

I piedini di livellamento vengono forniti completamente assemblati e non sono rimovibili.

Specifiche

Piastra base
Acciaio INOX

  • AISI 316 L
  • Liscio, rettificato

Stelo filettato
Acciaio INOX AISI 316 L


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX


Calotta in gomma

  • Con aggancio a clip
  • Nero, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Disco antiscivolo

  • Vulcanizzata
  • Nero, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 44 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (base)

D0Senza disco antiscivolo
B0Senza disco antiscivolo, con 2 fori di montaggio
D1Con disco antiscivolo, con aggancio a clip, colore nero
D3Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero

Versione dello stelo filettato

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
TSenza dado, sede per chiave in basso
TKCon dado, sede per chiave in basso
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione S / SK

Versione T / TK
d3h1h3h4h6msA/F1A/F2
40M 8405063-------5,4211-3,5301,517-
40M 10506080100------5,4211-3,5301,517-
40M 126080100125------5,4211-3,5301,517-
40*M 16----751001251502002505,42-173,5301,5-12
50M 8405063-------6,62,511-438217-
50M 10506080100------6,62,511-438217-
50M 126080100125------6,62,511-438217-
50M 16----751001251502002506,62,5-174382-12
60M 8405063-------6,62,511-4,548217-
60M 10506080100------6,62,511-4,548217-
60M 126080100125------6,62,511-4,548217-
60M 16----751001251502002506,62,5-174,5482-12
80M 8405063-------8,5312-564217-
80M 10506080100------8,5312-564217-
80M 126080100125------8,5312-564217-
80M 16----751001251502002508,53-185642-12
80M 20----751001251502002508,53-195642-15
80M 24----100125150200300-8,53-225642-19
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Carico statico in kN
Versione S / SK
Carico statico in kN
Versione T / TK
40M 88-
40M 1012-
40M 1212-
40M 16-12
50M 88-
50M 1014-
50M 1214-
50M 16-14
60M 88-
60M 1014-
60M 1216-
60M 16-16
80M 88-
80M 1014-
80M 1220-
80M 16-20
80M 20-20
80M 24-22
* non disponibile nel tipo B0

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK)
Tipo (base)




Versione (vite)




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,13
più IVA 0,78 €
lordo 4,91 €
In magazzino
Peso: 0,062 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098