JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 45 Piedini di livellamento Acciaio INOX AISI 316 L, con aletta di fissaggio, a forma di goccia

Foto

GN 45 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L, con aletta di fissaggio, a forma di goccia Tipo (base): D3 - Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero
Versione (vite): TK - Con dado, sede per chiave in basso
Tipo (base): D3 - Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero
Versione (vite): TK - Con dado, sede per chiave in basso
GN 45 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L, con aletta di fissaggio, a forma di goccia Tipo (base): D3 - Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero
Versione (vite): TK - Con dado, sede per chiave in basso GN 45 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L, con aletta di fissaggio, a forma di goccia Tipo (base): D0 - Senza disco antiscivolo
Versione (vite): SK - Con dado, esagono esterno in basso GN 45 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L, con aletta di fissaggio, a forma di goccia Tipo (base): D1 - Con disco antiscivolo, con aggancio a clip, colore nero
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso GN 45 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L, con aletta di fissaggio, a forma di goccia Tipo (base): D3 - Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero
Versione (vite): SK - Con dado, esagono esterno in basso
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I piedini di livellamento GN 45 sono destinati all'uso in ambienti aggressivi. Combinando le varie versioni di piastra base e albero regolabile, questi piedini di livellamento possono essere utilizzati in qualunque situazione.

I piedini di livellamento possono essere avvitati alla superficie di montaggio utilizzando l'aletta di fissaggio che ne impedisce lo spostamento laterale. Inoltre, i tipi con fondo in gomma proteggono le superfici più delicate.

I piedini di livellamento vengono forniti completamente assemblati e non sono rimovibili.

Specifiche

Piastra base
Acciaio INOX

  • AISI 316 L
  • Liscio, rettificato

Stelo filettato
Acciaio INOX AISI 316 L


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX


Calotta in gomma

  • Con aggancio a clip
  • Nero, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Fondo in gomma

  • Vulcanizzata
  • Nero, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 45 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316 L, con aletta di fissaggio, a forma di goccia disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (base)

D0Senza disco antiscivolo
D1Con disco antiscivolo, con aggancio a clip, colore nero
D3Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero

Versione (vite)

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
TSenza dado, sede per chiave in basso
TKCon dado, sede per chiave in basso
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione S / SK

Versione T / TK
d3h1h3h4h6l8mrsA/F1A/F2
50M 8405063-------132,511-4604515217-
50M 10506080100------132,511-4604515217-
50M 126080100125------132,511-4604515217-
50M 16----75100125150200250132,5-1746045152-12
60M 8405063-------132,511-4,5655015217-
60M 10506080100------132,511-4,5655015217-
60M 126080100125------132,511-4,5655015217-
60M 16----75100125150200250132,5-174,56550152-12
80M 8405063-------13312-5857015217-
80M 10506080100------13312-5857015217-
80M 126080100125------13312-5857015217-
80M 16----75100125150200250133-1858570152-12
80M 20----75100125150200250133-1958570152-15
80M 24----100125150200300-133-2258570152-19

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK)
Tipo (base)



Versione (vite)




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,03
più IVA 3,62 €
lordo 22,65 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,62 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,336 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098