GN 111.4 Cavetti di ritegno a spirale Plastica, con due anelli

Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4: Plastica, con due anelli

Descrizione del prodotto

I cavetti di ritegno a spirale GN 111.4 vengono utilizzati in combinazione con elementi dal peso ridotto, ad esempio perni con bloccaggio assiale e perni autobloccanti a sfere.

Sono caratterizzati da una grande "lunghezza utile" l2.

Gli anelli sono forniti già montati. Entrambi gli anelli hanno lo stesso Ø d1.

I dettagli sui carichi statici sono valori indicativi con esclusione di qualsiasi responsabilità.

Ideali per perni autobloccanti a sfere e perni autobloccanti con bloccaggio assiale:

*
- GN 113.11, GN 113.12
per perni Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
per perni Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
per tutti i perni

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
per perni Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
per perni Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
per perni Ø 16, Ø 20, Ø 25

Specifiche

Cavetto di ritegno a spirale
plastica (poliuretano PUR)
Nero


Occhiello di fissaggio
rame, stagnato


Anelli
acciaio INOX AISI 301


RoHS

Accessorio

Anelli GN 111.3

Nascondi disegno tecnico
GN 111.4 Cavetti di ritegno a spirale, plastica, con due anelli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1 ≈d1l2 max. ≈d2Carico statico in N ≈
con anello

senza anello
5014 *25015060
5018 **2501,36060
5024 ***2501,56060
10014 *50015060
10018 **5001,36060
10024 ***5001,56060
20014 *100015060
20018 **10001,36060
20024 ***10001,56060

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza cavetto l1
Diametro anello d1
Lunghezza cavetto l1
Diametro anello d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,54
più IVA 0,67 €
lordo 4,21 €
In magazzino
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097