JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 607 Pistoncini di posizionamento a molla senza posizione di arresto

Foto

GN 607 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica Tipo: A - Senza controdado
Tipo: A - Senza controdado
GN 607 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica Tipo: A - Senza controdado GN 607 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica Tipo: AK - Con controdado

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 607 si distinguono per le dimensioni ridotte.

I dadi di bloccaggio GN 909, estremamente bassi, offrono maggiori opzioni di montaggio.

Specifiche

AcciaioST

  • Brunito
  • Perno del puntale temprato
  • Dado esagonale sottile GN 909

Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • Colore nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 607 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio / manopola in plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza controdado
AKCon controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02/-0,05
Foro alesato H7
bd2d3e ≈l1l2 ±0,5l3  -0,15l4l5A/FCarico
della molla
in N≈
iniziale



finale
Carico
assiale
in N
64M 12 x 1,52519,64561053171128400
84,5M 16 x 1,53121,95481263191529500

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro puntale d1
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,33
più IVA 1,39 €
lordo 8,72 €
In magazzino
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900