JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 607.3 Pistoncini di posizionamento a molla per l'installazione in apparecchiature a parete sottile, con posizione di arresto

Foto

GN 607.3 Pistoncini di posizionamento a molla con posizione di arresto, per apparecchiature a parete sottile

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 607.3 sono stati sviluppati per l'installazione in apparecchiature a parete sottile.

Occorre considerare che, a seconda dello spessore della piastra di montaggio 's', della sporgenza del puntale 'l1' e della posizione del dado esagonale sulla sua boccola centrale, il perno del pistoncino potrebbe non essere sempre completamente retraibile.

Per ragioni di design, la precisione di posizionamento di questo pistoncino è inferiore a quella del modello GN 607.

I pistoncini di posizionamento a molla con posizione di arresto vengono usati nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta. A tal fine, dopo la retrazione la manopola viene ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.

Specifiche

Guida AcciaioST
Zincato, passivato blu


Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303
Nichelato


Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • Colore nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 607.3 Pistoncini di posizionamento a molla con posizione di arresto, per apparecchiature a parete sottile disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02 / -0,05
Foro alesato H7
l1d2d3el2l3l4
Corsa
s
Distanza di
serraggio
A/F1A/F2Carico molla in N≈
iniziale

finale
Carico
assiale
in N
68,5251019,5341061 ... 317141024400
610,5251019,5341063 ... 517141024400
81031122240127,51 ... 519161323500
81231122240127,53 ... 519161323500

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro puntale d1
Corsa l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,37
più IVA 2,54 €
lordo 15,91 €
In magazzino
Peso: 0,039 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900