GN 586.1 Estribos de carga (giratorios)

Estribos de carga (giratorios) GN 586.1:

Descripción del producto

Los estribos de carga giratorios GN 586.1 se pueden plegar y girar en todas las direcciones posibles, transportando toda la carga en cualquier sentido de tracción.

Ofrecen una alta capacidad de carga y cumplen con todos los requisitos en materia de seguridad (factor de seguridad 4).

La capacidad de carga nominal indicada en la tabla está marcada con claridad en el estribo de atornillado. Corresponde a la aplicación de carga más desfavorable de los tipos de carga listados.

Los estribos de carga GN 586.1 cumplen con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y han sido aprobados por asociaciones profesionales.

El transpondedor RFID integrado indica e identifica claramente la eslinga y el mecanismo de elevación, por ejemplo, durante las inspecciones regulares exigidas.

Este estándar sustituye a los anteriores estribos de carga GN 586.

Especificación

Estribo de carga
Acero
Material alemán n.º 1.6541

  • forjado
  • revenido, alta resistencia a la tracción
  • ensayo electromagnético de fisuras al 100 % conforme a la norma EN 1677.

Estribo de atornillado

  • forjado
  • revenido, alta resistencia a la tracción
  • Ensayo electromagnético de fisuras al 100 %
  • revestimiento de plástico, rosa

Tornillo
Acero, revenido de alta resistencia a la tracción
Acabado: Delta Tone


Casquillo
Acero
zincado galvánico


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 586.1 Estribos de carga (giratorios), acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2h1h2h3h4k1k2k3k4k5l1l2rsw1sw2Par de
apriete
en Nm
Carga nominal
en t (WLL)
M 824877540351252347545113032135300.63
M 1024877539361252347545153032176600.9
M 12268775383712523475451832321981501.35
M 16309985394613,5563886472234,53824101502
M 2045127110555516,582541136432504830124003.5
M 244514312567581882541307837504836147604.5
M 3060170147678022,51036515180496067461710006.7

Estructura y precio

Rosca d1
Rosca d1

Capacidad de carga

Método de montaje

Dibujo GN 581 Tabla Dibujo GN 581 Tabla2 Dibujo GN 581 Tabla3 Dibujo GN 581 Tabla4 Dibujo GN 581 Tabla5 Dibujo GN 581 Tabla6 Dibujo GN 581 Tabla7 Dibujo GN 581 Tabla8

Cantidad

1

1

2

2

2

2

2

3 y 4

3 y 4

3 y 4

Ángulo de
inclinación

0° a 7°

90°

0° a 7°

90°

0° a 45°

45° a 60°

asim.


a
45°

45° a 60°

asim.

Factor

1

1

2

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

M 8

0,63 t

0,63 t

1.26 t

1.26 t

0.88 t

0.63 t

0.63 t

1.32 t

0.95 t

0.63 t

M 10

0.90 t

0.90 t

1.80 t

1.80 t

1.30 t

0.90 t

0.90 t

1.90 t

1.35 t

0.90 t

M 12

1.35 t

1.35 t

2.70 t

2.70 t

1.90 t

1.35 t

1.35 t

2.84 t

2.00 t

1.35 t

M 16

2.00 t

2.00 t

4.00 t

4.00 t

2.80 t

2.00 t

2.00 t

4.25 t

3.00 t

2.00 t

M 20

3.50 t

3.50 t

7.00 t

7.00 t

4.90 t

3.50 t

3.50 t

7.35 t

5.25 t

3.50 t

M 24

4.50 t

4.50 t

9.00 t

9.00 t

6.30 t

4.50 t

4.50 t

9.50 t

6.75 t

4.50 t

M 30

6.70 t

6.70 t

13.40 t

13.40 t

9.50 t

6.70 t

6.70 t

14.10 t

10.00 t

6.70 t

Instrucciones de seguridad

The load capacity table shows the maximum loads in metric tons in relation to the mounting method at an operating temperature of -40 °C to +100 °C. The nominal load capacity refers to the most disadvantageous loading conditions, whereby a safety factor of 4 is taken into account for all values.

The rotating load ring GN 586.1 may only be used if it is screwed on in accordance with the minimum screw-in length and set in the tension direction. The screw-on surface has to be plane and at a right angle to the threaded hole. When firmly mounted, the load ring must rotate freely by 360° and must not rest on edges or other lifting gear, e.g. on crane hooks. Rotating load rings are not suitable for permanent rotary movements under load.

The operating instruction contains further guidelines and is included with every load ring (see also at www.ganternorm.com/en/service).

Dibujo GN 586

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
104,78
más IVA 19,91 €
bruto 124,69 €
En stock
Peso: 0,260 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098