GN 50.5 Imanes de sujeción Neodimio, hierro, boro (NdFeB), carcasa acero, de disco, con rosca hembra

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 50.5 se combinan con el alojamiento de acero y el anillo de plástico en un sistema que protege y refuerza el imán para una transmisión óptima del flujo magnético en la superficie magnética.

Con diámetro d1 ≥ 50, la superficie magnética está completamente cubierta con una cubierta plástica.

Para asegurar que las propiedades magnéticas (fuerzas adhesivas) no se vean afectadas, los tornillos de fijación deben ser de un material no magnético.

Especificación

Material del imán
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Carcasa
Acero, zincado


Tapa de plástico
Poliamida (PA)


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Ocultar dibujo técnico
GN 50.5 Imanes de sujeción con rosca hembra, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h 
Profundidad de rosca
Fuerzas adhesivas nominales en N
10 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,519
13 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,540
16 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,575
20 ±0,1M 4-6 ±0,16105
25 ±0,1M 44,57 ±0,25160
32 ±0,1M 55,57 ±0,25330
40 ±0,1M 510,58 ±0,26500
47 +0,2/-0,1M 8-9,2 +0,2/-0,39,2740
50 ±0,1M 81110 ±0,25,5800
63 ±0,1M 1011,514 ±0,28,51100
75 -0,3/-0,5M 1011,715 ±0,26,51750

Estructura y precio

Material del imán

Diámetro d1
Material del imán

Diámetro d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,61
más IVA 0,50 €
bruto 3,11 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110
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
GN 50.5-ND-10GN 50.5-ND-13GN 50.5-ND-16GN 50.5-ND-20GN 50.5-ND-25GN 50.5-ND-32GN 50.5-ND-40GN 50.5-ND-47GN 50.5-ND-50GN 50.5-ND-63GN 50.5-ND-75