GN 50.2 Imanes de sujeción de disco, con rosca hembra

Imanes de sujeción GN 50.2: de disco, con rosca hembra

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 50.2 son un sistema magnético apantallado.

Especificación

Carcasa / casquillo roscado
Acero, zincado


Materiales del imán:

  • Ferrita duraHF
    resistente a temperaturas de hasta 200 °C

  • SmCoSC
    Samario, cobalto
    resistente a temperaturas de hasta 200 °C

  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 80 °C


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Ocultar dibujo técnico
GN 50.2 Imanes de sujeción con rosca hembra Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

d1

Tolerancias
HF


SC/ND
HF
h
HF
d2

d3

l

t
SC/ND
h
SC/ND
d2

d3

l

t
Fuerzas adhesivas
nominales en N

HF

SC

ND
6-±0,1-----4,5 ±0,1M 36 ±0,176-55
8-±0,1-----4,5 ±0,1M 36 ±0,176-1113
10±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 36 ±0,17642025
13±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 36 ±0,176104060
16±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 46 ±0,176186095
20±0,1±0,16 +0,2/-0,1M 36 ±0,1756 ±0,1M 48 ±0,2773090140
25±0,1±0,17 +0,3/-0,2M 48 ±0,2877 ±0,2M 48 ±0,27740150200
32±0,1±0,17 +0,3/-0,2M 48 ±0,2877 ±0,2M 510 ±0,28,5880220350
36+0,2/-0,1-7,7 +0,3/-0,2M 48 ±0,28,37-----100--
40+0,2/-0,1-8 +0,3/-0,2M 48 ±0,28,57-----125--
40+0,2/-0,1±0,18 +0,3/-0,2M 510 ±0,21088 ±0,2M 610 ±0,2108125-670
47+0,2/-0,1-9 +0,4/-0,2M 48 ±0,287-----180--
47+0,2/-0,1±0,29 +0,4/-0,2M 612 ±0,211,5109,2 ±0,2M 612 ±0,211,310180-790
50+0,2/-0,1-10 +0,4/-0,2M 48 ±0,28,57-----220--
50+0,2/-0,1±0,110 +0,4/-0,2M 612 ±0,2121010 ±0,2M 815 ±0,21210220-1000
57+0,2/-0,1-10,5 +0,5/-0,2M 48 ±0,287-----280--
57+0,2/-0,1-10,5 +0,5/-0,2M 612 ±0,21210-----280--
63+0,3/-0,1-14 +0,5/-0,2M 48 ±0,287-----350--
63+0,3/-0,1-14 +0,5/-0,2M 815 ±0,21610-----350--
80+0,3/-0,1-10 +0,5/-0,2M 612 ±0,211,510-----500--
80+0,3/-0,1-18 +0,5/-0,2M 612 ±0,210,510-----600--
80+0,3/-0,1-18 +0,5/-0,2M 1020 ±0,21615-----600--
100+0,5/-0,1-22 +0,5/-0,2M 1222 ±0,22118-----900--
125+0,5/-0,1-26 +0,5/-0,2M 1425 ±0,22420-----1300--

Estructura y precio

Material del imán



Diámetro d1
Altura h (HF)
Altura h (SC/ND)
Rosca d2
Rosca
Material del imán



Diámetro d1
Altura h (HF)
Altura h (SC/ND)
Rosca d2
Rosca

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,53
más IVA 0,48 €
bruto 3,01 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110