Description du produit
Les éléments de mise à niveau GN 355 sont utilisés pour la mise à niveau et le réglage de machines et d'équipements.
Ils comprennent une vis de mise à niveau, une vis cylindrique avec disque et rondelle articulée. Une fois le réglage réalisé à l'aide des outils de montage GN 355.1 disponibles en tant qu'accessoires, la vis est serrée fermement, ce qui entraîne l'extension de la vis de mise à niveau et de la rondelle articulée DIN 6319 situées en dessous, garantissant l'absence de rotation de la vis dans le trou taraudé.
Les valeurs de w et x indiquées dans le tableau et pour la capacité de charge statique doivent être considérées comme des valeurs de référence qui peuvent varier en fonction de la situation qui prévaut. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue.
Spécifications
Élément de mise à niveau
InoxNI
AISI 303
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox A2-70
Rondelle DIN 433
Inox AISI 304
Rondelle articulée
Inox AISI 303
RoHS