GN 355 Elementi di livellamento in acciaio INOX

GN 355 Elementi di livellamento in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli elementi di livellamento GN 355 sono utilizzati per il livellamento e la regolazione di macchine e attrezzature.

Includono una vite di livellamento, una vite a testa cilindrica con rondella e una rondella sferica. Dopo la regolazione con gli attrezzi di montaggio GN 355.1 disponibili come accessori la vite viene serrata, provocando l’espansione della vite di livellamento e della rondella sferica DIN 6319 sottostante, che non può più ruotare nel foro filettato.

I valori w e x riportati nella tabella e quelli relativi al carico statico sono da considerarsi valori di riferimento che possono differire a seconda del tipo di applicazione. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto.

Specifiche

Elemento di livellamento
Acciaio INOXNI AISI 303


Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX A2-70


Rondella DIN 433
Acciaio INOX AISI 304


Rondella sferica
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 355 Elementi di livellamento in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4d5h1h2h3sA/Ftw
max.
x
min.
Carico
statico F
in kN
Codice
Attrezzo di
montaggio
M 12 x 14,5M 4129,119,110,99,1233884,4GN 355.1-12
M 18 x 17M 61712,626,810,114,9253131210GN 355.1-18
M 24 x 1,59M 82419,631,111,318,7486161627GN 355.1-24
M 30 x 1,513M 123025,632,620,419,64106172040GN 355.1-30
M 36 x 1,518M 163631,645,715,824,24146192470GN 355.1-36

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Diametro d2
Materiale

Specifiche

Filettatura d1
Diametro d2
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,73
più IVA 2,61 €
lordo 16,34 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098