GN 355 Ruostumaton teräs - Tasauselementit

GN 355 Ruostumaton teräs - Tasauselementit
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 355 -tasauselementtejä käytetään koneiden ja laitteiden tasaukseen ja säätöön.

Niissä on tasausruuvi, lieriökantaruuvi levyllä ja kaareva aluslevy. Sen jälkeen, kun säätö on suoritettu lisävarusteena saatavalla GN 355.1 -asennustyökalulla, ruuvi kiristetään tiukasti, jolloin tasausruuvi laajenee alapuolella olevaa kaarevaa aluslevyä DIN 6319 vasten ja näin se lukitaan vääntymistä vastaan reiässä.

Taulukossa annetut w- ja x-arvot sekä staattisen kuormituskapasiteetin arvo ovat vain viitearvoja, jotka saattavat vaihdella vallitsevista olosuhteista riippuen. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta. Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

Tekninen eritelmä

Tasauselementti
Ruostumaton teräsNI
AISI 303


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs A2-70


Aluslevy DIN 433
Ruostumaton teräs AISI 304


Kaareva aluslevy
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 355 Ruostumaton teräs - Tasauselementit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4d5h1h2h3savainväli A/Ftw
maks.
x
min.
Staattinen
kuorma F
kN
Koodinro.
Asennus
työkalu
M 12 x 14,5M 4129,119,110,99,1233884,4GN 355.1-12
M 18 x 17M 61712,626,810,114,9253131210GN 355.1-18
M 24 x 1,59M 82419,631,111,318,7486161627GN 355.1-24
M 30 x 1,513M 123025,632,620,419,64106172040GN 355.1-30
M 36 x 1,518M 163631,645,715,824,24146192470GN 355.1-36

Koonti ja hinta

Kierre d1
Läpimitta d2
Materiaali

Eritelmät

Kierre d1
Läpimitta d2
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,73
plus ALV 2,61 €
brutto 16,34 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.