Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
2,04
€
plus TVA 0,39 € brute 2,43 €
En stock
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181535
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.