GN 6336.12 Tähtivääntimet Muovi, kierretappi ruostumatonta terästä, siirrettävällä painealustalla

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tähtivääntimissä GN 6336.12 on pallokärkinen tappi, jossa kärjen läpimitta on pienempi kuin kierteen ydinläpimitta.

Siirrettävä painealusta on helppo kiinnittää ja ottaa pois.

Painealustat toimitetaan irrallisina.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)
musta, matta


Kierretappi
Ruostumaton teräs AISI 304Cu


Painealusta
Muovi, polyasetaali (POM)

  • Käyttölämpötila enintään +80 °C
  • Musta, mattaviimeistelty

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6336.12 Tähtiväännin, siirrettävällä painealustalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3d4d5 +0,05h1h2l2l3l4
32M 6253545-15144,520105,13,67,6
40M 83040506018186,125136,24,29,2
40M 83040506021186,125136,2510
40M 83040506025186,125136,25,510,5
40M 83040506032186,125136,2611
40M 83040506040186,125136,2813
50M 103545556521227,832177,34,310
50M 103545556525227,832177,34,610,5
50M 103545556532227,832177,3511
50M 103545556540227,832177,3713
63M 12406080-25269,440218,33,610,5
63M 12406080-32269,440218,34,211
63M 12406080-40269,440218,36,213
63M 12406080-50269,440218,38,715,5

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Painealustan läpimitta d3
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Painealustan läpimitta d3

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,04
plus ALV 0,39 €
brutto 2,43 €
Varastossa
Paino: 0,013 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535
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
GN 6336.12-32-M6-25-15GN 6336.12-32-M6-35-15GN 6336.12-32-M6-45-15GN 6336.12-40-M8-30-18GN 6336.12-40-M8-40-18GN 6336.12-40-M8-50-18GN 6336.12-40-M8-60-18GN 6336.12-40-M8-30-21GN 6336.12-40-M8-40-21GN 6336.12-40-M8-50-21GN 6336.12-40-M8-60-21GN 6336.12-40-M8-30-25GN 6336.12-40-M8-40-25GN 6336.12-40-M8-50-25GN 6336.12-40-M8-60-25GN 6336.12-40-M8-30-32GN 6336.12-40-M8-40-32GN 6336.12-40-M8-50-32GN 6336.12-40-M8-60-32GN 6336.12-40-M8-30-40GN 6336.12-40-M8-40-40GN 6336.12-40-M8-50-40GN 6336.12-40-M8-60-40GN 6336.12-50-M10-35-21GN 6336.12-50-M10-45-21GN 6336.12-50-M10-55-21GN 6336.12-50-M10-65-21GN 6336.12-50-M10-35-25GN 6336.12-50-M10-45-25GN 6336.12-50-M10-55-25GN 6336.12-50-M10-65-25GN 6336.12-50-M10-35-32GN 6336.12-50-M10-45-32GN 6336.12-50-M10-55-32GN 6336.12-50-M10-65-32GN 6336.12-50-M10-35-40GN 6336.12-50-M10-45-40GN 6336.12-50-M10-55-40GN 6336.12-50-M10-65-40GN 6336.12-63-M12-40-25GN 6336.12-63-M12-60-25GN 6336.12-63-M12-80-25GN 6336.12-63-M12-40-32GN 6336.12-63-M12-60-32GN 6336.12-63-M12-80-32GN 6336.12-63-M12-40-40GN 6336.12-63-M12-60-40GN 6336.12-63-M12-80-40GN 6336.12-63-M12-40-50GN 6336.12-63-M12-60-50GN 6336.12-63-M12-80-50