GN 6336.12 Volantini di serraggio a stella con perno filettato, con spintore mobile

GN 6336.12 Volantini di serraggio a stella con perno filettato, con spintore mobile
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I volantini di serraggio a stella GN 6336.12 hanno un perno sferico il cui diametro è inferiore al diametro del nucleo della filettatura.

Lo spintore mobile si aggancia e si sgancia facilmente.

Gli spintori vengono forniti smontati.

Specifiche

Volantino di serraggio a stella DIN 6336
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
Nero, finitura matt


Perno filettato
Acciaio INOX AISI 304 Cu


Spintore
Plastica
Tecnopolimero (poliacetale POM)

  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Nero, finitura matt

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 6336.12 Volantini di serraggio a stella con perno filettato, con spintore mobile disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d3d4d5 +0,05h1h2l2l3l4
32M 6253545-15144,520105,13,67,6
40M 83040506018186,125136,24,29,2
40M 83040506021186,125136,2510
40M 83040506025186,125136,25,510,5
40M 83040506032186,125136,2611
40M 83040506040186,125136,2813
50M 103545556521227,832177,34,310
50M 103545556525227,832177,34,610,5
50M 103545556532227,832177,3511
50M 103545556540227,832177,3713
63M 12406080-25269,440218,33,610,5
63M 12406080-32269,440218,34,211
63M 12406080-40269,440218,36,213
63M 12406080-50269,440218,38,715,5

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Diametro spintore d3
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Diametro spintore d3

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,04
più IVA 0,39 €
lordo 2,43 €
In magazzino
Peso: 0,013 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181535