GN 483 Kääntyvät T-puristusliittimet Alumiini

Kääntyvät T-puristusliittimet GN 483: Alumiini
Pinta: ELS - Anodisoitu musta
Tyyppi: W - pultilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 483 -kääntyvät T-puristusliittimet voidaan yhdistää GN 482 -kääntyviin puristusliittimiin ja GN 484 -tarvikkeiden puristusliittimiin samalla k-mitalla ja muodostaa nivellettyjä kääntyvien puristusliittimien liitoksia. GN 511.1 -kiinnitinsarjat, joissa on ruuvi (tyyppi S) ja säädettävät lukitusvivut (tyyppi K) ovat myös saatavissa tähän yhdistelmään. Tuotteen koodi tilaamista varten on esitetty mittataulukossa.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    • matta, puhdistettuMT
    • Anodisoitu mustaELS

  • Tappi (tyyppi W)
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Vaarnaruuvi DIN 913 (tyyppi A)
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Vaarnaruuvi DIN 915 (tyyppi W)
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 483 Kääntyvät T-puristusliittimet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Areiällä
Wpultilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi A
d2
Tyyppi W
kd3d4
Kääntö
reikä
d5l1l2l3l4l5l6tKiinnitinsarja d4
Tyyppi S
Kiinnitinsarja d4
Tyyppi S
B 881674,5M 430221385,5168GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-S
B 1010208,55,5M 53828171071710GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-S
B 1212208,55,5M 53828171081912GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-S
B 151525106,5M 64633,52012,5102115GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-S
B 161625106,5M 64633,52012,5112416GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-S
B 202030106,5M 655402415122618GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-S

Koonti ja hinta

Reikäd1
Läpimitta d2
k
Tyyppi


Pinta
Reikäd1
Läpimitta d2
k
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,29
plus ALV 2,34 €
brutto 14,63 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,07 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 483-B8-16-A-MTGN 483-B8-16-A-ELSGN 483-8-16-W-MTGN 483-8-16-W-ELSGN 483-B10-20-A-MTGN 483-B10-20-A-ELSGN 483-10-20-W-MTGN 483-10-20-W-ELSGN 483-B12-20-A-MTGN 483-B12-20-A-ELSGN 483-12-20-W-MTGN 483-12-20-W-ELSGN 483-B15-25-A-MTGN 483-B15-25-A-ELSGN 483-15-25-W-MTGN 483-15-25-W-ELSGN 483-B16-25-A-MTGN 483-B16-25-A-ELSGN 483-16-25-W-MTGN 483-16-25-W-ELSGN 483-B20-30-A-MTGN 483-B20-30-A-ELSGN 483-20-30-W-MTGN 483-20-30-W-ELS