GN 483 Abrazaderas de montaje en T Aluminio

Abrazaderas de montaje en T GN 483: Aluminio
Acabado: ELS - Anodizado negro
Tipo: W - con perno

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las abrazaderas de montaje en T GN 483 pueden combinarse con las abrazaderas de montaje GN 482 y las abrazaderas de montaje GN 484 con las mismas dimensiones k a fin de obtener uniones articuladas. Los kits de palanca de apriete GN 511.1 con tornillo (tipo S) y con empuñadura ajustable (tipo K) están disponibles para esta combinación. En la tabla de dimensiones se indica el código de artículo.

Especificación

  • Aluminio
    • mate, tamboreado finoMT
    • Anodizado negroELS

  • Perno (tipo W)
    Acero inoxidable AISI 303

  • Pasador roscado DIN 913 (tipo A)
    Acero inoxidable AISI 304

  • Pasador roscado DIN 915 (tipo W)
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 483 Abrazaderas de montaje en T Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon orificio
Wcon perno
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo A
d2
Tipo W
kd3d4
Orificio para
articulación
d5l1l2l3l4l5l6tKit de palanca de apriete para d4
Tipo S
Kit de palanca de apriete para d4
Tipo S
B 881674,5M 430221385,5168GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-S
B 1010208,55,5M 53828171071710GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-S
B 1212208,55,5M 53828171081912GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-S
B 151525106,5M 64633,52012,5102115GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-S
B 161625106,5M 64633,52012,5112416GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-S
B 202030106,5M 655402415122618GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-S

Estructura y precio

Orificio d1
Diámetro d2
k
Tipo


Acabado
Orificio d1
Diámetro d2
k
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,29
más IVA 2,34 €
bruto 14,63 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,07 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 483-B8-16-A-MTGN 483-B8-16-A-ELSGN 483-8-16-W-MTGN 483-8-16-W-ELSGN 483-B10-20-A-MTGN 483-B10-20-A-ELSGN 483-10-20-W-MTGN 483-10-20-W-ELSGN 483-B12-20-A-MTGN 483-B12-20-A-ELSGN 483-12-20-W-MTGN 483-12-20-W-ELSGN 483-B15-25-A-MTGN 483-B15-25-A-ELSGN 483-15-25-W-MTGN 483-15-25-W-ELSGN 483-B16-25-A-MTGN 483-B16-25-A-ELSGN 483-16-25-W-MTGN 483-16-25-W-ELSGN 483-B20-30-A-MTGN 483-B20-30-A-ELSGN 483-20-30-W-MTGN 483-20-30-W-ELS